피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
1753 - SST Balkenschuh Stahl feuerverzinkt BSIN
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Balkenschuhe
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzverbinder/balkenschuhe/fn_1753.prj},{NB=667618},{ARTNR=667618},{FN=FN1753},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=BSIN80/180},{MKT=SST BSIN80/180 BalSchuh I,80x180x2,30},{LTEXT1=SST Balkenschuh Typ I einteilig},{LTEXT3=},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT4=80x180x2 (BSIN80/180)},{A=80},{B=180.0},{C=76},{D=34.0},{F=82},{T=2},{D1=5},{D2=11.5},{VERS=9},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
Breite
[mm]
B
Höhe
[mm]
D
Breite
[mm]
F
Länge
[mm]
T
Dicke
[mm]
D1
Lochdurchmesser
[mm]
D2
Lochdurchmesser
[mm]
667612
667612
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN40/105
SST BSIN40/105 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
40x105x2 (BSIN40/105)
40
105.0
17.5
82
2
5
11.5
667600
667600
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN45/78
SST BSIN45/78 BalSchuh I,...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
45x78x2 (BSIN45/78)
45
77.5
17.5
82
2
5
11.5
667613
667613
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN60/95
SST BSIN60/95 BalSchuh I,...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
60x95x2 (BSIN60/95)
60
95.0
17.5
82
2
5
11.5
667601
667601
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN60/160
SST BSIN60/160 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
60x160x2 (BSIN60/160)
60
160.0
18.5
86
2
5
11.5
667614
667614
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN64/93
SST BSIN64/93 BalSchuh I,...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
64x93x2 (BSIN64/93)
64
93.0
34.0
82
2
5
11.5
667615
667615
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN80/110
SST BSIN80/110 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
80x110x2 (BSIN80/110)
80
110.0
34.0
82
2
5
11.5
667616
667616
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN80/130
SST BSIN80/130 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
80x130x2 (BSIN80/130)
80
130.0
34.0
82
2
5
11.5
667617
667617
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN80/150
SST BSIN80/150 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
80x150x2 (BSIN80/150)
80
150.0
34.0
82
2
5
11.5
667618
667618
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN80/180
SST BSIN80/180 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
80x180x2 (BSIN80/180)
80
180.0
34.0
82
2
5
11.5
667620
667620
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN80/210
SST BSIN80/210 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
80x210x2 (BSIN80/210)
80
210.0
34.0
82
2
5
11.5
667621
667621
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN90/145
SST BSIN90/145 BalSchuh I...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
90/145 (BSIN90/145)
90
145.0
34.0
82
2
5
11.5
667519
667519
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN100/100
SST BSIN100/100 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
100x100x2 (BSIN100/100)
100
100.0
41.5
86
2
5
11.5
667593
667593
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN100/140
SST BSIN100/140 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
100x140x2 (BSIN100/140)
100
140.0
34.0
82
2
5
11.5
667594
667594
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN100/170
SST BSIN100/170 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
100/170 (BSIN100/170)
100
170.0
34.0
82
2
5
11.5
667595
667595
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN100/200
SST BSIN100/200 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
100/200 (BSIN100/200)
100
200.0
34.0
82
2
5
11.5
667596
667596
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN120/160
SST BSIN120/160 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
120x160x2 (BSIN120/160)
120
160.0
34.0
82
2
5
11.5
667597
667597
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN120/190
SST BSIN120/190 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
120x190x2 (BSIN120/190)
120
190.0
34.0
82
2
5
11.5
667598
667598
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN140/120
SST BSIN140/120 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
140x120x2 (BSIN140/120)
140
120.0
41.5
86
2
5
11.5
667599
667599
FN1753
F4
SIMPSONSTRONGTIE
BSIN140/180
SST BSIN140/180 BalSchuh ...
SST Balkenschuh Typ I ein...
Stahl feuerverzinkt
140x180x2 (BSIN140/180)
140
180.0
41.5
86
2
5
11.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성