피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
12 - Pan-head chipboard screws T Steel zinc plated blue
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Wood screws
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzschrauben/fn_12.prj},{NB=156504},{ARTNR=156504},{FN=12},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet},{OBERFLAECHE=Verzinkt blau passiviert},{VERPACKUNG=500},{SCHAFT=Ohne Schaft},{ANT=T 25},{ANT1=T25},{D1=4.5},{L=16},{D2=9},{K=3.0},{P=2.000},{A=4.500},{T=1.910},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SCHAFT
Schaft
ⁿ/ₐ
ANT
Drive
ⁿ/ₐ
D1
Thread
[mm]
L
Length
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Screw-head height
[mm]
156475
156475
12
PHSps T10 St znb,3x12,100...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 10
3.0
12
6
2.2
156477
156477
12
PHSps T10 St znb,3x16,100...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 10
3.0
16
6
2.2
127242
127242
12
PHSps T10 St znb,3x20,100...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 10
3.0
20
6
2.2
156479
156479
12
PHSps T10 St znb,3x25,100...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 10
3.0
25
6
2.2
156481
156481
12
PHSps T10 St znb,3x30,100...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 10
3.0
30
6
2.2
364132
364132
12
PHSps T10 St znb,3x35,100...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 10
3.0
35
6
2.2
156483
156483
12
PHSps T15 St znb,3.5x12,1...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 15
3.5
12
7
2.6
156485
156485
12
PHSps T15 St znb,3.5x16,1...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 15
3.5
16
7
2.6
156486
156486
12
PHSps T15 St znb,3.5x20,1...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 15
3.5
20
7
2.6
155697
155697
12
PHSps T15 St znb,3.5x25,1...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 15
3.5
25
7
2.6
156488
156488
12
PHSps T15 St znb,3.5x30,1...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 15
3.5
30
7
2.6
156490
156490
12
PHSps T15 St znb,3.5x35,1...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 15
3.5
35
7
2.6
156492
156492
12
PHSps T15 St znb,3.5x40,1...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 15
3.5
40
7
2.6
364135
364135
12
PHSps T20 St znb,4x12,100...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 20
4.0
12
8
2.8
156493
156493
12
PHSps T20 St znb,4x16,100...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 20
4.0
16
8
2.8
156494
156494
12
PHSps T20 St znb,4x20,100...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 20
4.0
20
8
2.8
127244
127244
12
PHSps T20 St znb,4x25,100...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
1000
Without shaft
T 20
4.0
25
8
2.8
156495
156495
12
PHSps T20 St znb,4x30,500
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
T 20
4.0
30
8
2.8
156496
156496
12
PHSps T20 St znb,4x35,500
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
T 20
4.0
35
8
2.8
156498
156498
12
PHSps T20 St znb,4x40,500
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
T 20
4.0
40
8
2.8
156500
156500
12
PHSps T20 St znb,4x45,500
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
T 20
4.0
45
8
2.8
156502
156502
12
PHSps T20 St znb,4x50,500
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
T 20
4.0
50
8
2.8
156504
156504
12
PHSps T25 St znb,4.5x16,5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
T 25
4.5
16
9
3.0
156506
156506
12
PHSps T25 St znb,4.5x20,5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
T 25
4.5
20
9
3.0
156508
156508
12
PHSps T25 St znb,4.5x25,5...
Case hardened steel
Galvanized; blue passivat...
500
Without shaft
T 25
4.5
25
9
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
479 - Countersunk chipboard screws with shank T stainless A2
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
DIN 7504 N - FN 392 - galvanized blue - Self-drilling screws with tapping s...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
ISO 14585 C - FN 373 - verzinkt blau - Hexalobular socket pan head tapping ...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
16 - Pan-head chipboard screws Z steel znb
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BN 33037 - Pozi pan head chipboard screws form Z, fully threaded, stainless...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 3570 A - FN 235 - verzinkt blau - Steel straps, for pipes of NW 20 to 5...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
8853 - HBS Schweisselemente Gewindebolzen Typ PT rostfrei A2-50
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
SUG-310 - Drawer Slides - One Way Travel
Essentra Components
10.07.2014
BN 31002 - One-way pozi flat countersunk head wood screws form Z, steel cas...
Bossard Catalog
31.10.2023
11 - Countersunk chipboard screws T with shank steel znb
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
KA 4932 - KA 4932
Hettich
21.05.2024
ISO 7049 C-H (DIN 7981 C) - FN 362 - verzinkt blau - Cross recessed pan hea...
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
IDB51 - Drawer Slides ¡¤ 45 Series ¡¤ Three-Section ¡¤ With Self-Closing Da...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
AI-1818 - Drawer Slides - One Way Travel
Essentra Components
10.07.2014
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성