您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
4877 - fischer Hochleistungsanker rostfrei A4 FH II-I
SFS Group Schweiz AG
17 Dübeltechnik und Ankertechnik
Schwerlastbefestigungen Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/duebeltechnik_und_ankertechnik/schwerlastbefestigungen_stahl/hochanker_a4_fh_ii_i.prj},{NB=SFS 529720},{ARTNR=529720},{FN=4877},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER},{LM=520361},{MKT=FI 520361 HocLeAnk A4,FHII12/M8I,25},{LTEXT1=FISCHER Hochleistungsanker FH II-I},{LTEXT2=rostfrei A4},{LTEXT3=},{LTEXT4=FH II 12/M8 I A4 (520361)},{D0=12},{HEF=60},{L=77.5},{M=M8},{H1=85},{IEMIN=17},{IEMAX=25},{U=3-5},{L1X=0.000},{L2X=MIN},{L3X=MIN},{NDM1=8},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D0
Bohrernenndurchmesser
[mm]
HEF
Verankerungstiefe
[mm]
L
Dübellänge
[mm]
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
H1
min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage
[mm]
IEMIN
min. Einschraubtiefe
[mm]
IEMAX
max. Einschraubtiefe
[mm]
U
Unterstand
[mm]
SFS 529719
529719
4877
F4
FISCHER
520360
FI 520360 HocLeAnk A4,FHI...
FISCHER Hochleistungsanke...
rostfrei A4
FH II 12/M6 I A4 (520360)
12
60
77.5
M6
85
15
25
3-5
SFS 529720
529720
4877
F4
FISCHER
520361
FI 520361 HocLeAnk A4,FHI...
FISCHER Hochleistungsanke...
rostfrei A4
FH II 12/M8 I A4 (520361)
12
60
77.5
M8
85
17
25
3-5
SFS 529721
529721
4877
F4
FISCHER
519018
FI 519018 HocLeAnk A4,FHI...
FISCHER Hochleistungsanke...
rostfrei A4
FH II 15/M10 I A4 (519018...
15
70
90.0
M10
95
14
25
3-5
SFS 529722
529722
4877
F4
FISCHER
519019
FI 519019 HocLeAnk A4,FHI...
FISCHER Hochleistungsanke...
rostfrei A4
FH II 15/M12 I A4 (519019...
15
70
90.0
M12
95
16
25
3-5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表