您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 7976 C (ISO 1479) - FN 370 - verzinkt blau - Hexagon head tapping screws, form C
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
DIN 7976 C
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/din_7976_c/st/din_7976_c_a2k_fn370.prj},{NB=SFS FN 370 151863 Blechschraube DIN 7976 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST5.5x13-C},{ARTNR=151863},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=370},{D=5.5},{D3=4.280},{P=1.800},{L=13.0},{K=4.100},{A=1.800},{S=8.000},{E=8.710},{R=0.250},{Y=5.000},{FORM=C},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packing
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
K
Head height
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
S
Width across flats
[mm]
E
Width across corners
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
Y
Help dimensions
[mm]
SFS FN 370 135646 Blechsc...
135646
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
370
3.5
2.640
1.300
9.5
2.600
1.300
5.500
5.960
0.100
3.200
SFS FN 370 135648 Blechsc...
135648
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
370
3.5
2.640
1.300
13.0
2.600
1.300
5.500
5.960
0.100
3.200
SFS FN 370 151850 Blechsc...
151850
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
370
3.5
2.640
1.300
16.0
2.600
1.300
5.500
5.960
0.100
3.200
SFS FN 370 151852 Blechsc...
151852
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
370
3.5
2.640
1.300
19.0
2.600
1.300
5.500
5.960
0.100
3.200
SFS FN 370 135650 Blechsc...
135650
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
370
4.2
3.100
1.400
9.5
3.000
1.400
7.000
7.590
0.200
3.700
SFS FN 370 135649 Blechsc...
135649
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
370
4.2
3.100
1.400
9.5
3.000
1.400
7.000
7.590
0.200
3.700
SFS FN 370 135652 Blechsc...
135652
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
370
4.2
3.100
1.400
13.0
3.000
1.400
7.000
7.590
0.200
3.700
SFS FN 370 135651 Blechsc...
135651
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
370
4.2
3.100
1.400
13.0
3.000
1.400
7.000
7.590
0.200
3.700
SFS FN 370 280819 Blechsc...
280819
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
370
4.2
3.100
1.400
16.0
3.000
1.400
7.000
7.590
0.200
3.700
SFS FN 370 135654 Blechsc...
135654
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
1000
370
4.2
3.100
1.400
16.0
3.000
1.400
7.000
7.590
0.200
3.700
SFS FN 370 135656 Blechsc...
135656
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
370
4.2
3.100
1.400
19.0
3.000
1.400
7.000
7.590
0.200
3.700
SFS FN 370 307641 Blechsc...
307641
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
370
4.2
3.100
1.400
19.0
3.000
1.400
7.000
7.590
0.200
3.700
SFS FN 370 151854 Blechsc...
151854
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
370
4.2
3.100
1.400
25.0
3.000
1.400
7.000
7.590
0.200
3.700
SFS FN 370 151853 Blechsc...
151853
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
370
4.2
3.100
1.400
25.0
3.000
1.400
7.000
7.590
0.200
3.700
SFS FN 370 151856 Blechsc...
151856
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
370
4.2
3.100
1.400
32.0
3.000
1.400
7.000
7.590
0.200
3.700
SFS FN 370 151855 Blechsc...
151855
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
370
4.2
3.100
1.400
32.0
3.000
1.400
7.000
7.590
0.200
3.700
SFS FN 370 280820 Blechsc...
280820
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
370
4.8
3.580
1.600
9.5
3.800
1.600
8.000
8.710
0.200
4.300
SFS FN 370 135661 Blechsc...
135661
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
370
4.8
3.580
1.600
13.0
3.800
1.600
8.000
8.710
0.200
4.300
SFS FN 370 135660 Blechsc...
135660
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
370
4.8
3.580
1.600
13.0
3.800
1.600
8.000
8.710
0.200
4.300
SFS FN 370 280821 Blechsc...
280821
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
370
4.8
3.580
1.600
16.0
3.800
1.600
8.000
8.710
0.200
4.300
SFS FN 370 135663 Blechsc...
135663
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
370
4.8
3.580
1.600
16.0
3.800
1.600
8.000
8.710
0.200
4.300
SFS FN 370 280822 Blechsc...
280822
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
370
4.8
3.580
1.600
19.0
3.800
1.600
8.000
8.710
0.200
4.300
SFS FN 370 135665 Blechsc...
135665
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
500
370
4.8
3.580
1.600
19.0
3.800
1.600
8.000
8.710
0.200
4.300
SFS FN 370 151858 Blechsc...
151858
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
370
4.8
3.580
1.600
22.0
3.800
1.600
8.000
8.710
0.200
4.300
SFS FN 370 280823 Blechsc...
280823
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
370
4.8
3.580
1.600
25.0
3.800
1.600
8.000
8.710
0.200
4.300
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7976 C - Hexagon head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
ISO 7050 C-Z (DIN 7982 C) - FN 366 - verzinkt blau - Cross recessed counter...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
ISO 14586 C - FN 372 - verzinkt blau - Hexalobular socket countersunk head ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 571 - FN 275 - verzinkt blau - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN ≈6928 C - Hexagon self tapping screw
Fabory
13.02.2023
DIN 660 - Half-round-rivet, nominal diameters 1 to 8 mm, form A/B
Fabory
13.02.2023
DIN ≈7337 A - Senkniete Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
Fabory
13.02.2023
BN 31118 - Hex head tapping screws with cone end type C (DIN 7976 C; ~ISO 1...
Bossard Catalog
31.10.2023
Reference 62407 - Pan head tapping screw form C six lobe recess DIN 7981 - ...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
BN 1878 - Phillips pan head self-drilling screws form H, fully threaded (~D...
Bossard Catalog
16.05.2024
DIN 7504 O - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
BN 1880 - Hex head self-drilling screws, fully threaded (~DIN 7504 K; ~ISO ...
Bossard Catalog
16.05.2024
SLA5 - A self drilling fastener
SFS
20.02.2024
DIN 7504 M-Z - Self-drilling screws with tapping screw thread, form M
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表