피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 22421 - Male adaptor elbow union
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_22421.prj},{NB=SO 22421-10/7-1/4 128.2401.320},{TYPE=SO 22421-10/7-1/4},{MATNR=128.2401.320},{DK=10.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=10},{M=M14x1},{NDM=14},{P=1.0},{SW1=17},{SW2=12},{SW3=14},{L1=30.0},{L2=26.5},{ZK1=16.0},{ZK2=14.5},{EK=5.6},{KG=1.314},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
L1
[mm]
ZK1
z1
[mm]
ZK2
z2
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
SO 22421-4-1/8 128.2401.0...
SO 22421-4-1/8
128.2401.060
4.00
R1/8
10
M10x1
12
8
10
26.0
19.0
14.0
11.0
3.0
0.564
PVDF
SO 22421-4-1/4 128.2401.0...
SO 22421-4-1/4
128.2401.065
4.00
R1/4
10
M10x1
12
8
14
26.0
24.5
14.0
12.5
3.0
0.785
PVDF
SO 22421-6-1/8 128.2401.1...
SO 22421-6-1/8
128.2401.100
6.00
R1/8
10
M10x1
12
8
10
25.0
19.0
14.0
11.0
2.8
0.570
PVDF
SO 22421-6-1/4 128.2401.1...
SO 22421-6-1/4
128.2401.110
6.00
R1/4
10
M10x1
12
8
14
25.0
24.5
14.0
12.5
2.8
0.791
PVDF
SO 22421-8-1/8 128.2401.1...
SO 22421-8-1/8
128.2401.160
8.00
R1/8
10
M12x1
14
10
10
27.5
20.0
14.5
12.0
4.8
0.720
PVDF
SO 22421-8-1/4 128.2401.1...
SO 22421-8-1/4
128.2401.170
8.00
R1/4
10
M12x1
14
10
14
27.5
25.5
14.5
13.5
4.8
0.941
PVDF
SO 22421-10-1/4 128.2401....
SO 22421-10-1/4
128.2401.270
10.00
R1/4
10
M14x1
17
12
14
30.0
26.5
16.0
14.5
6.6
1.291
PVDF
SO 22421-10-3/8 128.2401....
SO 22421-10-3/8
128.2401.280
10.00
R3/8
10
M14x1
17
12
17
30.0
27.0
16.0
15.0
6.6
1.511
PVDF
SO 22421-10/7-1/4 128.240...
SO 22421-10/7-1/4
128.2401.320
10.00
R1/4
10
M14x1
17
12
14
30.0
26.5
16.0
14.5
5.6
1.314
PVDF
SO 22421-10/7-3/8 128.240...
SO 22421-10/7-3/8
128.2401.330
10.00
R3/8
10
M14x1
17
12
17
30.0
27.0
16.0
15.0
5.6
1.531
PVDF
SO 22421-12-1/4 128.2401....
SO 22421-12-1/4
128.2401.380
12.00
R1/4
10
M16x1
19
13
14
34.5
27.5
16.0
15.5
6.7
1.576
PVDF
SO 22421-12-3/8 128.2401....
SO 22421-12-3/8
128.2401.390
12.00
R3/8
10
M16x1
19
13
17
34.5
28.0
16.0
16.0
8.0
1.774
PVDF
SO 22421-12-1/2 128.2401....
SO 22421-12-1/2
128.2401.400
12.00
R1/2
10
M16x1
19
13
22
34.5
35.5
16.0
19.5
8.0
2.349
PVDF
SO 22421-12/9-1/4 128.240...
SO 22421-12/9-1/4
128.2401.410
12.00
R1/4
10
M16x1
19
13
14
34.5
27.5
16.0
15.5
6.7
1.604
PVDF
SO 22421-12/9-3/8 128.240...
SO 22421-12/9-3/8
128.2401.412
12.00
R3/8
10
M16x1
19
13
17
34.5
28.0
16.0
16.0
7.0
1.801
PVDF
SO 22421-12/9-1/2 128.240...
SO 22421-12/9-1/2
128.2401.414
12.00
R1/2
10
M16x1
19
13
22
34.5
35.5
16.0
19.5
7.0
2.401
PVDF
SO 22421-16/13-3/8 128.24...
SO 22421-16/13-3/8
128.2401.564
16.00
R3/8
10
M22x1.5
24
19
17
45.5
31.0
23.0
19.0
8.0
2.940
PVDF
SO 22421-16/13-1/2 128.24...
SO 22421-16/13-1/2
128.2401.566
16.00
R1/2
10
M22x1.5
24
19
22
45.5
38.5
23.0
22.5
11.0
3.339
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SO 21121 - Male adaptor union
SERTO
11.03.2024
SO 22021 - Elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 23021 - Tee union
SERTO
11.03.2024
SO 21021 - Straight union
SERTO
11.03.2024
SO 21121 NPT - Male adaptor union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 23721 - Male adaptor tee union
SERTO
11.03.2024
SO 21124 OR - Male adapter union with O‑ring seal (FKM)
SERTO
11.03.2024
SO 21124 - Male adapter union with edge seal
SERTO
11.03.2024
SO 20030 - Female adaptor
SERTO
11.03.2024
SO 22621 - Adjustable elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 32421 - Male adaptor elbow union
SERTO
11.03.2024
SO 22421 NPT - Male adaptor elbow union NPT
SERTO
11.03.2024
SO 21521 - Panel mount union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
30.04.2024
SO 21600 - Adjustable male adaptor
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성