您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 21121 - Male adaptor union
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_21121.prj},{NB=SO 21121-10-1/4 128.1101.270},{TYPE=SO 21121-10-1/4},{MATNR=128.1101.270},{DK=10.00},{R=R1/4},{RX=13.157},{BAR=10},{M=M14x1},{NDM=14},{P=1.0},{SW1=17},{SW2=14},{L=38.0},{IK=8.0},{ZK=16.0},{EK=6.6},{KG=1.063},{WERKSTOFF=PVDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
d
[mm]
R
Thread R
ⁿ/ₐ
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
i
[mm]
ZK
z
[mm]
EK
e
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 21121-4-1/8 128.1101.0...
SO 21121-4-1/8
128.1101.060
4.00
R1/8
10
M10x1
12
12
31.0
5.0
14.0
3.1
0.452
PVDF
SO 21121-4-1/4 128.1101.0...
SO 21121-4-1/4
128.1101.065
4.00
R1/4
10
M10x1
12
14
37.0
8.0
16.5
3.1
0.702
PVDF
SO 21121-4-3/8 128.1101.0...
SO 21121-4-3/8
128.1101.068
4.00
R3/8
10
M10x1
12
17
37.0
8.0
16.5
2.8
0.948
PVDF
SO 21121-4-1/2 128.1101.0...
SO 21121-4-1/2
128.1101.070
4.00
R1/2
10
M10x1
12
22
42.0
10.0
19.5
2.8
1.480
PVDF
SO 21121-6-1/8 128.1101.1...
SO 21121-6-1/8
128.1101.100
6.00
R1/8
10
M10x1
12
12
30.0
5.0
14.0
2.8
0.256
PVDF
SO 21121-6-1/4 128.1101.1...
SO 21121-6-1/4
128.1101.110
6.00
R1/4
10
M10x1
12
14
35.5
8.0
16.5
2.8
0.281
PVDF
SO 21121-6-3/8 128.1101.1...
SO 21121-6-3/8
128.1101.120
6.00
R3/8
10
M10x1
12
17
36.0
8.0
17.0
2.8
0.458
PVDF
SO 21121-6-1/2 128.1101.1...
SO 21121-6-1/2
128.1101.125
6.00
R1/2
10
M10x1
12
22
41.0
10.0
20.0
2.8
1.486
PVDF
SO 21121-8-1/8 128.1101.1...
SO 21121-8-1/8
128.1101.160
8.00
R1/8
10
M12x1
14
12
32.0
5.0
14.0
4.8
0.576
PVDF
SO 21121-8-1/4 128.1101.1...
SO 21121-8-1/4
128.1101.170
8.00
R1/4
10
M12x1
14
14
37.5
8.0
16.5
4.8
0.815
PVDF
SO 21121-8-3/8 128.1101.1...
SO 21121-8-3/8
128.1101.180
8.00
R3/8
10
M12x1
14
17
38.0
8.0
17.0
4.8
1.061
PVDF
SO 21121-8-1/2 128.1101.1...
SO 21121-8-1/2
128.1101.185
8.00
R1/2
10
M12x1
14
22
43.0
10.0
20.0
4.8
1.595
PVDF
SO 21121-10-1/4 128.1101....
SO 21121-10-1/4
128.1101.270
10.00
R1/4
10
M14x1
17
14
38.0
8.0
16.0
6.6
1.063
PVDF
SO 21121-10-3/8 128.1101....
SO 21121-10-3/8
128.1101.280
10.00
R3/8
10
M14x1
17
17
39.0
8.0
17.0
6.5
1.370
PVDF
SO 21121-10-1/2 128.1101....
SO 21121-10-1/2
128.1101.285
10.00
R1/2
10
M14x1
17
22
43.5
10.0
19.5
6.6
1.818
PVDF
SO 21121-10/7-1/4 128.110...
SO 21121-10/7-1/4
128.1101.320
10.00
R1/4
10
M14x1
17
14
38.5
8.0
16.5
5.6
1.074
PVDF
SO 21121-10/7-3/8 128.110...
SO 21121-10/7-3/8
128.1101.330
10.00
R3/8
10
M14x1
17
17
38.5
8.0
16.5
5.6
1.319
PVDF
SO 21121-10/7-1/2 128.110...
SO 21121-10/7-1/2
128.1101.335
10.00
R1/2
10
M14x1
17
22
43.5
10.0
19.5
5.6
1.824
PVDF
SO 21121-12-1/4 128.1101....
SO 21121-12-1/4
128.1101.380
12.00
R1/4
10
M16x1
19
14
42.0
8.0
15.5
6.7
0.646
PVDF
SO 21121-12-3/8 128.1101....
SO 21121-12-3/8
128.1101.390
12.00
R3/8
10
M16x1
19
17
42.0
8.0
15.5
8.0
0.885
PVDF
SO 21121-12-1/2 128.1101....
SO 21121-12-1/2
128.1101.400
12.00
R1/2
10
M16x1
19
22
47.0
10.0
18.5
8.0
1.414
PVDF
SO 21121-12/9-1/4 128.110...
SO 21121-12/9-1/4
128.1101.410
12.00
R1/4
10
M16x1
19
14
42.0
8.0
15.5
6.7
0.660
PVDF
SO 21121-12/9-3/8 128.110...
SO 21121-12/9-3/8
128.1101.412
12.00
R3/8
10
M16x1
19
17
42.0
8.0
15.5
7.0
0.905
PVDF
SO 21121-12/9-1/2 128.110...
SO 21121-12/9-1/2
128.1101.414
12.00
R1/2
10
M16x1
19
22
47.0
10.0
18.5
7.0
1.420
PVDF
SO 21121-16/13-3/8 128.11...
SO 21121-16/13-3/8
128.1101.564
16.00
R3/8
10
M22x1.5
24
17
49.5
8.0
19.0
8.0
1.399
PVDF
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表