피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
SO 20006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
PVDF - unions
Powered by
CAD모델 선택
{serto/09_kunststoff_pvdf/so_20006_metr.prj},{NB=SO 20006-M12X1 126.0063.190},{TYPE=SO 20006-M12X1},{MATNR=126.0063.190},{MZ=M12x1},{SW=17},{SK=4.50},{KG=0.124},{MZS=12},{P=1.0},{WERKSTOFF=PVDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
MZ
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SK
s
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 20006-M10X1 126.0063.1...
SO 20006-M10X1
126.0063.150
M10x1
14
4.50
0.085
PVDF
SO 20006-M12X1 126.0063.1...
SO 20006-M12X1
126.0063.190
M12x1
17
4.50
0.124
PVDF
SO 20006-M14X1 126.0063.2...
SO 20006-M14X1
126.0063.220
M14x1
19
4.50
0.143
PVDF
SO 20006-M16X1 126.0063.2...
SO 20006-M16X1
126.0063.260
M16x1
22
5.00
0.214
PVDF
SO 20006-M22X1,5 126.0063...
SO 20006-M22X1,5
126.0063.375
M22x1.5
30
5.00
0.380
PVDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
SO 20020 - Union nut knurled
SERTO
11.03.2024
JIS B 1181 S1F - Hexagon nuts, style 1 - fine
Chinese Manufacturers
27.05.2014
RJ J - Hexagon Nut
SMC Corporation
18.04.2024
SO 21521 - Panel mount union, max. panel thickness 6 mm
SERTO
30.04.2024
SO 80006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
30.04.2024
SO 40006 METR - Hexagon nut METR
SERTO
11.03.2024
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
SO 21821 - Adjustable reduction union
SERTO
11.03.2024
Nuts DIN 934
MBO Oßwald
08.10.2021
MAE-MUTTER-KOLBENST-LG - Nuts for the Piston Rod Bearing, Material Steel zi...
MÄDLER
26.04.2024
Mod. V - Nose Nut
Camozzi
16.05.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.04.2024
SO 20001 - Compression ferrule
SERTO
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성