您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 80021 - Nut connection
SERTO
Brass chemically nickel-plated - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/02_messing_cv/so_80021.prj},{NB=SO 80021-10 036.0210.100},{TYPE=SO 80021-10},{MATNR=036.0210.100},{DK=10.00},{BAR=80},{M=M14x1},{SW=17},{L=18.5},{ZK=10.0},{EK=8.5},{KG=1.890},{NDM=14.000},{P=1.000},{WERKSTOFF=CW617N (Messing vern.)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
L
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 80021-6 036.0210.060
SO 80021-6
036.0210.060
6.00
200
M10x1
12
14.5
7.5
4.5
0.840
CW617N (Messing vern.)
SO 80021-8 036.0210.080
SO 80021-8
036.0210.080
8.00
125
M12x1
14
16.0
8.0
6.5
1.120
CW617N (Messing vern.)
SO 80021-10 036.0210.100
SO 80021-10
036.0210.100
10.00
80
M14x1
17
18.5
10.0
8.5
1.890
CW617N (Messing vern.)
SO 80021-12 036.0210.120
SO 80021-12
036.0210.120
12.00
80
M16x1
19
20.0
11.0
10.0
2.340
CW617N (Messing vern.)
SO 80021-15 036.0210.150
SO 80021-15
036.0210.150
15.00
25
M20x1.5
24
21.5
12.5
13.0
4.240
CW617N (Messing vern.)
SO 80021-18 036.0210.180
SO 80021-18
036.0210.180
18.00
25
M24x1.5
27
24.0
14.0
16.0
5.260
CW617N (Messing vern.)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表