피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Air to Open/Air to Close (TS socket) - ANSI/ASTM
SEKISUI
Automatic Operation Valve
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount)
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pneumatic_valve/s_type_pneumatic_ball_valve_dm/s_typ_pnm_ball_valve_dm_ato_atc_sc_ansi_asmtab.prj},{NB=SB1REC3},{STD=ANSI},{A=32},{AX=3},{B=1 1/4},{SD=32},{L=147},{D1=42.42},{T=1/84},{TX=84.000},{SL=31.75},{DO=54},{H=213},{SH=170},{DU=81},{A1=257},{B1=75},{Y=86.0},{AT=AS50},{AS=Rc 1/4},{X=42.0},{M=M5 x 8},{NDM=5.000},{E=8.000},{AC=R},{MB=1},{MS=E},{VERS=4},{PPATH=assemblies/s_typ_pnm_ball_valve_dm_ato_atc_socket_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
+/-3
[mm]
D1
Ø
[mm]
T
1/T
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
DO
Ødo
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
DU
ØDu
[mm]
A1
A
[mm]
B1
B
[mm]
Y
[mm]
AT
Actuator Type
ⁿ/ₐ
AS
Air Supply
ⁿ/ₐ
X
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
SB1REC1
SB1REC1
ANSI
15
1/2
15
103
21.45
1/72
22.22
33
175
147
49
133
75
68.0
RS50
Rc 1/8
27.0
M5 x 8
SB1REC2
SB1REC2
ANSI
20
3/4
20
119
26.87
1/85
25.40
35
184
152
59
133
75
68.0
RS50
Rc 1/8
32.0
M5 x 8
SB1RECQ
SB1RECQ
ANSI
25
1
25
133
33.65
1/75
28.58
44
199
162
67
133
75
86.0
RS50
Rc 1/8
37.0
M5 x 8
SB1REC3
SB1REC3
ANSI
32
1 1/4
32
147
42.42
1/84
31.75
54
213
170
81
257
75
86.0
AS50
Rc 1/4
42.0
M5 x 8
SB1REC4
SB1REC4
ANSI
40
1 1/2
40
171
48.56
1/78
34.93
66
245
193
98
257
75
117.0
AS50
Rc 1/4
57.0
M6 x 11
SB1REC5
SB1REC5
ANSI
50
2
50
188
60.63
1/83
38.10
77
279
216
120
314
89
117.0
AS65
Rc 1/4
67.0
M6 x 11
SB1REC6
SB1REC6
ANSI
65
2 1/2
65
211
73.38
1/84
44.45
96
345
264
150
430
101
135.5
AS80
Rc 1/4
81.0
M6 x 10
SB1REC8
SB1REC8
ANSI
80
3
80
262
89.31
1/78
47.63
113
374
275
186
430
101
135.5
AS80
Rc 1/4
99.7
M8 x 10
SB1RECH
SB1RECH
ANSI
100
4
100
315
114.76
1/87
57.15
144
462
341
233
500
129
174.5
AS100
Rc 1/4
119.7
M8 x 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (TS socket) - DIN...
SEKISUI
24.09.2019
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Air to Open/Air to Close (Threa...
SEKISUI
07.05.2021
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (TS socket) - ANS...
SEKISUI
24.09.2019
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Air to Open/Air to Close (TS so...
SEKISUI
07.05.2021
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (Thread) - JIS
SEKISUI
24.09.2019
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Air to Open/Air to Close (Threa...
SEKISUI
07.05.2021
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (TS socket) - JIS
SEKISUI
25.01.2024
S TYPE Pneumatic BALL VALVE (Direct Mount), Double Action (Thread) - DIN/IS...
SEKISUI
24.09.2019
2051 - Pneumatic rotary actuator
Buerkert
08.12.2023
K TYPE Electric BALL VALVE (Flange) - ANSI
SEKISUI
24.09.2019
BO, Coupling
ASOH
17.02.2017
CH
ASOH
17.02.2017
TRUE UNION BALL VALVE Compatible type
SEKISUI
02.02.2024
JIS10KF
SEKISUI
10.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성