카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
Bushing Tee with TS Socket, L-type
SEKISUI
Clean Pipe System
ESLON UNIFIT COMPACT FITTING
Bushing Tee with TS
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/clean_pipe_system/elson_unifit_comp_fitting/bushing_tee_with_ts/bushing_tee_with_ts_socket_l_type.prj},{NB=BULT753},{ORDERNO=BULT753},{A=75x40},{L=268},{H=120},{D2=89.60},{D=102},{D1=58},{D3=77},{Z=56},{Z1=100},{M=HI-PVC},{VER=10},{DO=48.70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
D2
Ød
[mm]
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D3
Ød1
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
M
Material
ⁿ/ₐ
BULT655
BULT655
65x16
225
110
76.60
87
31
65
49
85
HI-PVC
BULT654
BULT654
65x20
230
110
76.60
87
36
65
49
85
HI-PVC
BULT653
BULT653
65x25
235
110
76.60
87
42
65
49
85
HI-PVC
BULT652
BULT652
65x30
234
110
76.60
87
48
65
49
82
HI-PVC
BULT651
BULT651
65x40
250
110
76.60
87
58
65
49
92
HI-PVC
BULT757
BULT757
75x16
247
120
89.60
102
36
77
56
97
HI-PVC
BULT756
BULT756
75x20
247
120
89.60
102
36
77
56
92
HI-PVC
BULT755
BULT755
75x25
253
120
89.60
102
42
77
56
93
HI-PVC
BULT754
BULT754
75x30
253
120
89.60
102
48
77
56
91
HI-PVC
BULT753
BULT753
75x40
268
120
89.60
102
58
77
56
100
HI-PVC
BULT752
BULT752
75x50
276
120
89.60
102
70
77
56
103
HI-PVC
BULT751
BULT751
75x65
275
120
89.60
102
87
77
56
95
HI-PVC
BULT1H8
BULT1H8
100x16
298
152
114.70
130
36
100
68
116
HI-PVC
BULT1H7
BULT1H7
100x20
298
152
114.70
130
36
100
68
111
HI-PVC
BULT1H6
BULT1H6
100x25
303
152
114.70
130
42
100
68
111
HI-PVC
BULT1H5
BULT1H5
100x30
304
152
114.70
130
48
100
68
110
HI-PVC
BULT1H4
BULT1H4
100x40
309
152
114.70
130
58
100
68
109
HI-PVC
BULT1H3
BULT1H3
100x50
314
152
114.70
130
70
100
68
109
HI-PVC
BULT1H2
BULT1H2
100x65
327
152
114.70
130
87
100
68
115
HI-PVC
BULT1H1
BULT1H1
100x75
335
152
114.70
130
102
100
68
119
HI-PVC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성