피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
SCHNORR Safety Washer "VS" - Metric
Schnorr
Washers
Safety Washers "S" und "VS"
Powered by
CAD모델 선택
{schnorr/schraub_sicher/schraub_sicher_s_vs/schraub_sicher_vs_met.prj},{NB=SCHNORR Sicherungsscheibe VS 14 - ART.NR.451550(HX=1)},{ARTNR=451550},{OF=verzinkt + passiviert},{GR=14},{D1=15.0},{D2=22},{T=1.5},{H=2.2},{HX=1},{GEW=2.089},{EN16983=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
OF
Surface
ⁿ/ₐ
GR
Bolt Seize
[mm]
D1
Inner-Ø H14
[mm]
D2
Outer-Ø h14
[mm]
T
Thickness
[mm]
H
max. Height
[mm]
GEW
Gewicht
[g]
EN16983
Gruppe nach EN16983
ⁿ/ₐ
SCHNORR Safety Washer VS ...
414600
blackened
5
5.3
9
1.0
1.3
0.273
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
416400
blackened
6
6.4
10
1.0
1.4
0.300
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
420500
blackened
8
8.4
13
1.2
1.7
0.615
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
423100
blackened
10
10.5
16
1.5
2.0
1.167
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
426300
blackened
12
13.0
18
1.5
2.1
1.223
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
429200
blackened
14
15.0
22
1.5
2.2
2.089
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
430800
blackened
16
17.0
24
2.0
2.6
3.142
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
432500
blackened
18
19.0
27
2.0
2.7
4.041
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
435300
blackened
20
21.0
30
2.0
2.8
5.066
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
436700
blackened
22
23.0
33
2.0
3.0
6.117
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
438000
blackened
24
25.6
36
2.5
3.4
8.865
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
440400
blackened
27
28.6
39
2.5
3.5
9.731
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
441600
blackened
30
31.6
45
2.5
3.8
14.380
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
450650
zinc-plated and passivate...
5
5.3
9
1.0
1.3
0.273
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
450750
zinc-plated and passivate...
6
6.4
10
1.0
1.4
0.300
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
451050
zinc-plated and passivate...
8
8.4
13
1.2
1.7
0.615
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
451150
zinc-plated and passivate...
10
10.5
16
1.5
2.0
1.167
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
451350
zinc-plated and passivate...
12
13.0
18
1.5
2.1
1.223
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
451550
zinc-plated and passivate...
14
15.0
22
1.5
2.2
2.089
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
451650
zinc-plated and passivate...
16
17.0
24
2.0
2.6
3.142
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
451750
zinc-plated and passivate...
18
19.0
27
2.0
2.7
4.041
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
451950
zinc-plated and passivate...
20
21.0
30
2.0
2.8
5.066
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
452050
zinc-plated and passivate...
22
23.0
33
2.0
3.0
6.117
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
452150
zinc-plated and passivate...
24
25.6
36
2.5
3.4
8.865
1
SCHNORR Safety Washer VS ...
452350
zinc-plated and passivate...
27
28.6
39
2.5
3.5
9.731
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCHNORR Safety Washer "S" - Metric
Schnorr
23.11.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
SCHNORR Load Washer "HS"
Schnorr
23.11.2021
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
SCHNORR-Load Washer DIN 6796
Schnorr
23.11.2021
DIN 6798 A - Tooth lock washers, form A
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Steel 12.9
Böllhoff
26.10.2021
SCHNORR Safety Washer "VS" - inch
Schnorr
23.11.2021
07303 - Conical spring washers DIN 6796
norelem
30.05.2024
ISO 7089 - Plain washers, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
W002N000 - Stainless Nort Lock washer
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
SCHNORR Safety Washer "S" - inch
Schnorr
23.11.2021
DIN 6796 - Conical spring washers for bolted connections
Fabory
21.04.2022
BN 65152 - Ribbed lock washers reinforced (SCHNORR VS), spring steel, black
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성