피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Bend 15° - PPL06
Schiedel
Stainless steel system
PrimaPlus Ø80-Ø300
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/primaplus/15_degree_bend.prj},{NB=Bend_fully_weld 150/15/0,6/316/MA/PPL06(a)(400)(106333)},{MAT=106333},{EAN=4037494720516},{SYS=PPL06},{SAP=Bend_fully_weld 150/15/0,6/316/MA/PPL06},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{A=39},{B=89},{C=23},{W1=15},{ML=316},{SL=BA},{WG=0.41},{SHORT=150/15/0,6/316/MA/PPL06},{DC=AT,BE,BA,CZ,DK,FI,DE,IT,HR,NO,RU,SE,RS,SK,SI,GB,PL,HU},{AUTODIM=1.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Bend_fully_weld 80/15/0,6...
106327
4037494150863
PPL06
Bend_fully_weld 80/15/0,6...
80
34
84
316
BA
0.22
Bend_fully_weld 100/15/0,...
106328
4037494150870
PPL06
Bend_fully_weld 100/15/0,...
100
35
85
316
BA
0.27
Bend_fully_weld 130/15/0,...
106331
4037494720509
PPL06
Bend_fully_weld 130/15/0,...
130
37
87
316
BA
0.36
Bend_fully_weld 150/15/0,...
106333
4037494720516
PPL06
Bend_fully_weld 150/15/0,...
150
39
89
316
BA
0.41
Bend_fully_weld 180/15/0,...
106335
4037494719404
PPL06
Bend_fully_weld 180/15/0,...
180
41
91
316
BA
0.52
Bend_fully_weld 200/15/0,...
106336
4037494719411
PPL06
Bend_fully_weld 200/15/0,...
200
42
92
316
BA
0.58
Bend_fully_weld 230/15/0,...
106337
4037494150894
PPL06
Bend_fully_weld 230/15/0,...
230
44
94
316
BA
0.70
Bend_fully_weld 250/15/0,...
106338
4037494719428
PPL06
Bend_fully_weld 250/15/0,...
250
45
95
316
BA
0.76
Bend_fully_weld 300/15/0,...
106339
4037494719435
PPL06
Bend_fully_weld 300/15/0,...
300
48
98
316
BA
0.91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성