피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
All weather cap - MFK
Schiedel
Stainless steel system
Metaloterm® MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/all_wthr_cap_mfk.prj},{NB=WEATHER_CAP 180/270/0.4/316/MA/MF(a)(400)(162458)},{MAT=162458},{EAN=8712682289575},{SYS=MFK},{COM=Chimney Tops/mouthpieces/Terminal},{SAP=WEATHER_CAP 180/270/0.4/316/MA/MF},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=180},{EXT=230},{A=70},{B=200},{D1=395},{NL=270},{ML=316},{SL=MA},{WG=2.70},{VER=1},{SHORT=180/270/0.4/316/MA/MF},{INTX=181.200},{EXTX=231.500},{M=45.0},{N=63.0},{L=90.0},{K=198.6},{AX=396.0},{BX=288.0},{SPL=4},{MX=11.8},{BBA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
COM
Component
ⁿ/ₐ
SAP
SAP Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
Ø
[mm]
NL
Nominal lenght
[mm]
ML
Material / Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface Liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
WEATHER_CAP 100/180/0.4/3...
162455
8712682216885
MFK
Chimney Tops/mouthpieces/...
WEATHER_CAP 100/180/0.4/3...
100
150
70
110
220
180
316
MA
1.20
WEATHER_CAP 130/215/0.4/3...
162456
8712682257574
MFK
Chimney Tops/mouthpieces/...
WEATHER_CAP 130/215/0.4/3...
130
180
70
145
285
215
316
MA
1.80
WEATHER_CAP 150/235/0.4/3...
162457
8712682278067
MFK
Chimney Tops/mouthpieces/...
WEATHER_CAP 150/235/0.4/3...
150
200
70
165
330
235
316
MA
2.22
WEATHER_CAP 180/270/0.4/3...
162458
8712682289575
MFK
Chimney Tops/mouthpieces/...
WEATHER_CAP 180/270/0.4/3...
180
230
70
200
395
270
316
MA
2.70
WEATHER_CAP 200/290/0.4/3...
162459
8712682250551
MFK
Chimney Tops/mouthpieces/...
WEATHER_CAP 200/290/0.4/3...
200
250
70
220
440
290
316
MA
3.15
WEATHER_CAP 250/345/0.4/3...
162460
8712682293503
MFK
Chimney Tops/mouthpieces/...
WEATHER_CAP 250/345/0.4/3...
250
300
70
275
550
345
316
MA
6.45
WEATHER_CAP 300/400/0.5/3...
162461
8712682233363
MFK
Chimney Tops/mouthpieces/...
WEATHER_CAP 300/400/0.5/3...
300
350
70
330
660
400
316
MA
8.76
WEATHER_CAP 350/455/0.5/3...
162462
8712682215000
MFK
Chimney Tops/mouthpieces/...
WEATHER_CAP 350/455/0.5/3...
350
400
70
385
770
455
316
MA
11.55
WEATHER_CAP 400/510/0.5/3...
162463
8712682201812
MFK
Chimney Tops/mouthpieces/...
WEATHER_CAP 400/510/0.5/3...
400
450
70
440
880
510
316
MA
16.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
All weather cap with inspection - MFKR
Schiedel
27.06.2023
Chimney connector - MFSA
Schiedel
26.06.2023
Inspection length - MFI
Schiedel
11.02.2022
Pipe Length 995mm - MF100
Schiedel
26.06.2023
Bend 45° - MFB 45
Schiedel
26.06.2023
Adapter smooth and tapered - MFAGT
Schiedel
26.06.2023
Counter Adapter smooth - MFACG
Schiedel
26.06.2023
Pipe Length 500mm - MF50
Schiedel
26.06.2023
Wall support with condensate drain - MFAPU
Schiedel
14.12.2021
Inner Liners/Pipe 1000mm - IC5K25
Schiedel
13.10.2021
Bend 90° - IC5K25
Schiedel
13.10.2021
Inspection Tee - IC5K25
Schiedel
13.10.2021
Lead Flashing 16°-25° - Accessories
Schiedel
13.10.2021
Top stub - MFMA
Schiedel
14.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성