피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
S840 - Changeover, SPDT, positive break
Schaltbau
snap-action20switch
Powered by
CAD모델 선택
{schaltbau/snap-action20switch/s840.prj},{NB=S840 l},{ORDERNO=S840 l},{DESCRIPTION=Changeover, SPDT, positive break},{CM=Silver},{AM=Plain lever, long},{TS=Captive screws}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CM
Contact material
ⁿ/ₐ
AM
Actuator and mounting styles
ⁿ/ₐ
TS
Terminals
ⁿ/ₐ
S840 b 20
S840 b 20
Changeover, SPDT, positiv...
Silver
Push button
Flat tabs
S840 b
S840 b
Changeover, SPDT, positiv...
Silver
Push button
Captive screws
S840 k 20
S840 k 20
Changeover, SPDT, positiv...
Silver
Plain lever, short
Flat tabs
S840 k
S840 k
Changeover, SPDT, positiv...
Silver
Plain lever, short
Captive screws
S840 l 20
S840 l 20
Changeover, SPDT, positiv...
Silver
Plain lever, long
Flat tabs
S840 l
S840 l
Changeover, SPDT, positiv...
Silver
Plain lever, long
Captive screws
S840 r 20
S840 r 20
Changeover, SPDT, positiv...
Silver
Roller lever
Flat tabs
S840 n
S840 n
Changeover, SPDT, positiv...
Silver
Simulated roller lever
Captive screws
S840 n 20
S840 n 20
Changeover, SPDT, positiv...
Silver
Simulated roller lever
Flat tabs
S840 v 20
S840 v 20
Changeover, SPDT, positiv...
Silver
Roller lever, short
Flat tabs
S840 v
S840 v
Changeover, SPDT, positiv...
Silver
Roller lever, short
Captive screws
S840 r
S840 r
Changeover, SPDT, positiv...
Silver
Roller lever
Captive screws
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S870 - Opener, SPST-NC, positive break; Closer, SPST-NO
Schaltbau
23.07.2020
S880 - Changeover, SPDT, positive break
Schaltbau
23.07.2020
S834 - enabling switch, Positive break
Schaltbau
23.07.2020
Slot Nut M6 - Nuts for last-minute assembly
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
S826 - Changeover, SPDT-DB, galvanic separation, positive break
Schaltbau
23.07.2020
Fat push button + 2 red/black coloured disks - push button
Metalwork
21.07.2022
Auxiliary switch block
SIEMENS
04.05.2022
800T 3 Position, Illuminated - 800T 3 Position, Illuminated
Rockwell Automation
06.09.2023
S850 - Double opener, galvanic separation, positive break
Schaltbau
23.07.2020
Foot switch
SIEMENS
04.05.2022
S800 - Changeover, SPDT-DB, positive break
Schaltbau
23.07.2020
LV80/120 - Battery receptacle, plug shell; Vehicle plug, plug shell
Schaltbau
23.07.2020
PSAM - Proximity Sensors - All metal Type (Degree of Protection IP68)
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성