您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
TWN30 - 拖链-内高30桥式两侧打开型
上隆SAMLO
拖链·波纹管
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/cable_carriers_corrugated_pipe/twn30.prj},{NB=TWN30-C57-R75-3(S0)},{TYPECODE=TWN30},{C=57},{R=75},{RX=75,100,150},{NOL=3},{STROKE=0},{W=74.0},{P=46.0},{E=69.0},{AL=8},{ALE=1.5},{MAL=40},{MAVSL=20},{CATALOG=twn30.jpg},{L0=35.0},{H1=45.0},{HD=12.0},{L1=44.75},{L2=15.5},{L3=10.0},{L4=33.0},{L5=2.0},{W1=47.2},{W2=73.0},{W3=57.0},{B1=73.0},{W4=31.000},{W5=21.500},{BH=45.000},{BP=22.500},{PD=12.000},{BIH=30.000},{PPATH=twn30/assmblies/twn30_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HF
ⁿ/ₐ
AL
最大架空负载
ⁿ/ₐ
ALE
最大架空长度
ⁿ/ₐ
MAL
最大允许行程
ⁿ/ₐ
MAVSL
最大允许垂直悬挂
ⁿ/ₐ
TWN30-C38-R75-3(S0)
TWN30
38
55.0
46.0
50.0
145
330
195
230
8
1.5
40
20
TWN30-C57-R75-3(S0)
TWN30
57
74.0
46.0
69.0
145
330
195
230
8
1.5
40
20
TWN30-C77-R75-3(S0)
TWN30
77
94.0
46.0
89.0
145
330
195
230
8
1.5
40
20
TWN30-C103-R75-3(S0)
TWN30
103
120.0
46.0
115.0
145
330
195
230
8
1.5
40
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TWM25 - 拖链-内高25S低噪音系列两侧打开型
上隆SAMLO
05.05.2023
TWS45 - 拖链-内高45两侧打开型
上隆SAMLO
13.11.2023
TWR35 - 拖链-内高35全封闭两侧打开型
上隆SAMLO
26.10.2023
AHM18,AHM28,AHM39,AHM48,AHM58 - 拖链·国产·静音型·内外开
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
TFN30 - 拖链-内高30桥式两侧打开型
上隆SAMLO
09.11.2023
TWG18 - 拖链-内高18外侧打开型
上隆SAMLO
26.10.2023
AHE45,AHZ45 - 拖链·进口·方便型·45系列
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
AHB7 - 拖链·国产·经济型·07系列·不可打开
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
KQR01 - 同步带输送机 重载马达内置型 头部驱动双槽型材(直径80mm)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TFR35 - 拖链-内高35全封闭两侧打开型
上隆SAMLO
09.11.2023
TWH25 - 拖链-内高25桥式两侧打开型
上隆SAMLO
26.06.2023
TWF18 - 拖链-内高18半封闭内侧打开型
上隆SAMLO
26.10.2023
TFS45 - 拖链-内高45全封闭两侧打开型
上隆SAMLO
26.10.2023
TWE18 - 拖链-内高18不可打开型
上隆SAMLO
05.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表