您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BWST - 波纹管快速接头-三通型
上隆SAMLO
拖链·波纹管
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/cable_carriers_corrugated_pipe/bwst.prj},{NB=BWST-21.2},{TYPECODE=BWST},{D=21.2},{A=29},{L=60},{H=17},{E=43},{F=30.0},{G=14.0},{D0=3},{CATALOG=bwst.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
适用管径
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
BWST-10
BWST
10.0
17
40
14
29
18.0
11.0
3
BWST-13
BWST
13.0
20
43
14
31
18.0
11.0
3
BWST-15.8
BWST
15.8
23
50
15
35
24.0
13.0
3
BWST-18.5
BWST
18.5
26
55
16
39
26.0
13.0
3
BWST-21.2
BWST
21.2
29
60
17
43
30.0
14.0
3
BWST-25
BWST
25.0
33
70
20
50
33.0
18.0
3
BWST-28.5
BWST
28.5
36
80
24
56
38.0
20.0
4
BWST-34.5
BWST
34.5
42
96
28
68
46.0
25.0
4
BWST-42.5
BWST
42.5
51
117
32
80
53.0
29.0
4
BWST-54.5
BWST
54.5
63
137
37
97
65.0
33.0
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BWDJ - 波纹管快速接头-对接型
上隆SAMLO
23.03.2023
BWPA/BWPP - 波纹管
上隆SAMLO
23.03.2023
BWDG - 波纹管固定座
上隆SAMLO
31.07.2021
bb:双外螺纹直通 - 双外螺纹直通
AirTAC
13.05.2020
BWA - 波纹管快速接头-直通型
上隆SAMLO
23.03.2023
SMS (Bogen 45° - Metrisch) - SMS-Schnellmontageschlauchverschraubung Bogen ...
Hugro
23.12.2021
SMS (Winkel 90° - Pg) - SMS-Schnellmontageschlauchverschraubung Winkel 90° ...
Hugro
23.12.2021
NRV - 单向阀
AirTAC
21.07.2022
用于波纹管的法兰连接 - 294.70/ .71
Hugro
23.12.2021
311057 - UNION TEE FEMALE BSPP PORTS
FOR Fittings
06.05.2024
SMS (Metrisch) - Schnellmontageschlauverschraubung Kunststoff für Wellrohr ...
Hugro
23.12.2021
CTCC IWS-Corrugated pipe holder
HellermannTyton
24.10.2022
CUPA - Corrugated conduit clamp with double lug, fixing rib
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
11.01.2022
COPA-H - Conduit support one-piece, socket
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
13.12.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表