피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
REBG - Spherical Plain Radial Bearings with Lubricating Groove
SAMLO
bearings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/bearings/rebg.prj},{NB=REBG-32},{TYPECODE=REBG},{D0=32},{D1=38.0},{D=52.0},{DK=44.0},{W=32},{C=18},{ANGLE=4},{R1=0.6},{R2=1.0},{CR=67},{COR=335},{MASS=0.200},{CATALOG=rebg.jpg}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D0
[mm]
D1
[mm]
D
[mm]
DK
[mm]
W
[mm]
C
[mm]
ANGLE
[mm]
R1
R1(min.)
[mm]
R2
R2(min.)
[mm]
CR
Cr(Dynamic)
[kN]
COR
Cor(Static)
[kN]
MASS
mass
[g]
REBG-12
REBG
12
15.5
22.0
18.0
12
7
4
0.3
0.3
10
53
0.022
REBG-16
REBG
16
20.0
28.0
23.0
16
9
4
0.3
0.3
17
85
0.035
REBG-20
REBG
20
25.0
35.0
29.0
20
12
4
0.3
0.3
30
146
0.070
REBG-25
REBG
25
30.0
42.0
35.5
25
16
4
0.6
0.6
48
240
0.120
REBG-30
REBG
30
34.0
47.0
40.7
30
18
4
0.6
0.6
62
310
0.168
REBG-32
REBG
32
38.0
52.0
44.0
32
18
4
0.6
1.0
67
335
0.200
REBG-35
REBG
35
40.0
55.0
47.0
35
20
4
0.6
1.0
79
399
0.253
REBG-40
REBG
40
46.0
62.0
53.0
40
22
4
0.6
1.0
100
500
0.340
REBG-50
REBG
50
57.0
75.0
66.0
50
28
4
0.6
1.0
156
780
0.560
REBG-60
REBG
60
68.0
90.0
80.0
60
36
4
1.0
1.0
245
1220
1.150
REBG-63
REBG
63
71.5
95.0
83.0
63
36
4
1.0
1.0
255
1270
1.200
REBG-70
REBG
70
79.0
105.0
92.0
70
40
4
1.0
1.0
315
1560
1.700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BNP01 - Spherical Plain Bearing ¡¤ Normal Series ( GE... LO) ¡¤ A Set Of Sl...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GE TGR - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
REBR/REBRS/REBH/REBHS - Spherical Plain Radial Bearings with Crack-Standard...
SAMLO
28.02.2023
BLR_001_101 - Radial spherical plain bearings
SKF
22.09.2023
GE LO - maintenance required (steel/steel)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
GE UK - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
BNK51 - Radial spherical plain bearings, medium series, outer ring single s...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
GE HO2RS - maintenance required (steel/steel)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
61800_6320-2RS-C&U - Deep groove ball bearing/Contact type/Type with rubber...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
CA26CD - Radial Joint Bearing · One Ring Sliding Surface Protection Layer ·...
HEFA
01.06.2024
XEM - High Temperatures – iglidur® X; resistant to chemicals
igus
12.02.2024
S-RS - maintenance required (steel/steel)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
01.02.2022
GE FO - maintenance required (steel/steel)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
S-STK2RS - maintenance required (steel/bronze)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
23.06.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성