您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BRTK - 带座外球面球轴承-带滑块座式
上隆SAMLO
带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearing_units/brtk.prj},{NB=BRTK-25},{TYPECODE=BRTK},{D=25},{N1=16},{L2=10},{H2=51},{N2=32},{N=19},{L3=51},{A1=12},{H1=76},{H=89},{L=97},{A=32},{A2=24},{L1=62},{S=14.3},{B=34.0},{BT=UC205},{MASS=0.88},{CATALOG=brtk.jpg},{BD=52.0},{BW=17.0},{BH=16.5},{BH1=5.8},{BM=6.0},{H0=71},{J=99},{E=35.7},{PPATH=brtk/assmblies/brtk_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
N1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
N2
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
BT
Bearing Type
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[kg]
BRTK-12
BRTK
12
15
9
46
31
18
46
12
70
82
88
30
21
58
11.5
27.4
UC201S
0.70
BRTK-15
BRTK
15
15
9
46
31
18
46
12
70
82
88
30
21
58
11.5
27.4
UC202S
0.70
BRTK-17
BRTK
17
15
9
46
31
18
46
12
70
82
88
30
21
58
11.5
27.4
UC203S
0.70
BRTK-20
BRTK
20
16
10
51
32
19
51
12
76
89
94
32
21
61
12.7
31.0
UC204
0.82
BRTK-25
BRTK
25
16
10
51
32
19
51
12
76
89
97
32
24
62
14.3
34.0
UC205
0.88
BRTK-30
BRTK
30
16
10
56
37
22
57
12
89
102
113
37
28
70
15.9
38.1
UC206
1.30
BRTK-35
BRTK
35
16
13
64
37
22
64
12
89
102
129
37
30
78
17.5
42.9
UC207
1.70
BRTK-40
BRTK
40
19
16
83
49
29
83
16
102
114
144
49
33
88
19.0
49.2
UC208
2.50
BRTK-45
BRTK
45
19
16
83
49
29
83
16
102
117
144
49
35
87
19.0
49.2
UC209
2.50
BRTK-50
BRTK
50
19
16
83
49
29
86
16
102
117
149
49
37
90
19.0
51.6
UC210
2.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AYT_001HC_HY - Y-bearing take-up units
SKF
06.06.2024
BRTE - 带座轴承-方法兰式
上隆SAMLO
25.03.2023
Modèle A1-082-08 - Pignon à chaîne double à moyeu amovible 08 B2 - Pas 12,7...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
ROBAJ - 滚轮调整件-弹簧型-
Misumi
09.09.2019
CHEES,CHEESS - 工程塑料链条专用链轮
Misumi
30.06.2021
スプロケット
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
圆柱孔(带止动螺钉)
FYH株式会社
16.11.2022
Wide Slot Take-up - UCT 200 - Normal Duty Set Screw Locking Collar
Moline Bearing
06.05.2020
BADTKP - 轴承-滚珠轴承组件 铸铁张紧型
仕瑞达3D电子目录
26.04.2022
GB/T7810-1995-uck - 滚动轴承 带座外球面球轴承 外形尺寸
Chinese Manufacturers
21.05.2014
UKT - UKT 200-H
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
21.09.2022
PBCTKP,C-PBCTKP - 滚珠轴承组件-张紧型
PRiCi FA
17.10.2023
WSTU-SCFS-SHFS - Metric - Food Safe Mounted Bearing
Baldor Reliance
09.11.2021
TBR - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表