您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
BFH - 带座深沟球轴承-立式双轴承型
上隆SAMLO
带座轴承
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/bearing_units/bfh.prj},{NB=BFH-A12-T25},{TYPECODE=BFH},{A=12},{T=25},{D=28},{H=25},{L=60},{B=8},{C=24},{E=15},{F=45},{G=5.5},{R=16},{W=36},{P=48},{J=6},{BT=6001ZZ},{CATALOG=bfh.jpg},{T0=1.200},{D0=29.400},{TX=25,40},{PPATH=bfh/assmblies/bfh_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
BT
轴承代号
ⁿ/ₐ
BFH-A6-T25
BFH
6
17
15
47
6
13
10
28
5.5
10
23
35
6
606ZZ
BFH-A8-T25
BFH
8
22
20
53
7
18
10
35
5.5
11
29
41
6
608ZZ
BFH-A10-T25
BFH
10
26
20
58
8
22
10
37
5.5
13
34
46
6
6000ZZ
BFH-A12-T25
BFH
12
28
25
60
8
24
15
45
5.5
16
36
48
6
6001ZZ
BFH-A15-T30
BFH
15
32
30
68
9
28
15
50
6.5
16
40
54
7
6002ZZ
BFH-A17-T30
BFH
17
35
30
70
10
31
15
52
6.5
18
43
56
7
6003ZZ
BFH-A20-T40
BFH
20
42
40
82
12
36
15
65
9.0
21
50
66
8
6004ZZ
BFH-A25-T40
BFH
25
47
40
96
12
41
15
68
9.0
24
56
76
10
6005ZZ
BFH-A30-T40
BFH
30
55
50
104
13
48
20
82
11.0
28
64
84
10
6006ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Open Type
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
KCML - 直线轴承-加长型
上隆SAMLO
23.03.2023
BKHWB, BKHW, BKHWA, BKHWS, BKHWFB - 定位轴承座组件 - 双轴承T型 - - 键槽型 -
Misumi
03.06.2021
BFF - 带座深沟球轴承-立式单轴承型
上隆SAMLO
15.03.2023
BFG - 带座深沟球轴承-立式单轴承型
上隆SAMLO
15.03.2023
BGHWB, BGHW, BGHWA, BGHWSA, BGHWS - 轴承座组件-双轴承T型-T选择-高度h选择
Misumi
03.06.2021
SNN Type/Shaft diameter 20-140mm
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
BSHWB, BSHW, BSHWA, BSHWSA, BSHWS, BSHWFB, BSHWF - 定位轴承座组件 - 双轴承T型 - - 基准面型...
Misumi
03.06.2021
S-BGHWSA, S-BGHWS, S-BGHWFSA - 低尘润滑脂封入型轴承座组件 - 双轴承T型 -
Misumi
03.06.2021
V/C Type/Shaft diameter 100-200mm
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
SE and SNL plummer block housings for bearings on an adapter sleeve, with s...
SKF
31.05.2024
BGHWFB-C, BGHWF-C, BGHWFA-C, BGHWFSA-C, BGHWFS-C - 轴承座组件-双轴承T型-T选择-高度h指定型-C...
Misumi
03.06.2021
C-BGHKA - 【中等精度】轴承座组件 T型
Misumi
28.04.2022
Shielded Type ZZ
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表