피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
VX SE Standalone Enclosure - Sheet steel
Rittal
Enclosure systems
Free-standing enclosures
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/schaltschranksys/schranksysteme/vx_se_stahlblech_asmtab.prj},{NB=5834.600(2)},{BEST=5834.600},{BESTALT=5834.500},{BEST1=5834},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=System-Einzelschränke VX SE},{BEZ2=Stahlblech},{BEZ3=eintürig},{B=800},{H=2000},{T=600},{A=275},{VERS=1},{F=699},{G=1896},{INFOPAGE=-},{GEW=142.000},{CNSECLASS51=27-18-01-01},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{CNSETIM40=EC000261},{PPATH=vx_se/assemblies/vx_se_stahlblech_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
F
Mounting plate width
[mm]
G
Mounting plate height
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5820.600(2)
5820.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
one door
600
1800
300
499
1696
97.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5830.600(2)
5830.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
one door
600
1800
400
499
1696
97.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5821.600(2)
5821.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
one door
600
2000
300
499
1896
104.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5822.600(2)
5822.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
one door
800
1800
300
699
1696
118.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5831.600(2)
5831.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
one door
800
1800
400
699
1696
117.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5823.600(2)
5823.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
one door
800
2000
300
699
1896
129.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5832.600(2)
5832.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
one door
800
2000
400
699
1896
128.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5833.600(2)
5833.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
one door
800
2000
500
699
1896
136.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5834.600(2)
5834.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
one door
800
2000
600
699
1896
142.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5840.600(2)
5840.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
two doors
1000
1800
400
899
1696
144.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5824.600(2)
5824.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
two doors
1200
1800
300
1099
1696
169.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5841.600(2)
5841.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
two doors
1200
1800
400
1099
1696
173.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5825.600(2)
5825.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
two doors
1200
2000
300
1099
1896
185.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5843.600(2)
5843.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
two doors
1200
2000
400
1099
1896
187.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5844.600(2)
5844.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
two doors
1200
2000
500
1099
1896
195.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5845.600(2)
5845.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
two doors
1200
2000
600
1099
1896
206.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5842.600(2)
5842.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
two doors
1600
1800
400
1499
1696
232.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5846.600(2)
5846.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
two doors
1800
2000
500
1699
1896
282.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5847.600(2)
5847.600
System enclosures VX SE
Sheet steel
two doors
1800
2000
600
1699
1896
282.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Mounting plate VX SE - Free-standing enclosures
Rittal
30.09.2021
VX Base/plinth corner piece, with base/plinth trim panel - front and rear s...
Rittal
20.07.2021
Baying enclosure system VX25, sheet steel
Rittal
29.02.2024
VX Mounting plate - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
VX Base/plinth trim panel, side - Sheet steel
Rittal
20.07.2021
Standalone Enclosure - SE8
Rittal
29.02.2024
Baying Systems TS 8 - TS8
Rittal
29.02.2024
AX Compact enclosure - sheet steel
Rittal
29.02.2024
Mounting plate SE8 - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Mounting plate AE 2.0 - Mounting plate AE 2.0
Rittal
17.08.2023
Mounting plate TS8 - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
Gland plate AX - Compact enclosures
Rittal
08.06.2021
Compact enclosures - AE
Rittal
29.02.2024
Gland plate AE - Free-standing enclosures
Rittal
20.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성