피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Pressure gauges, CrNi steel, standard type, connection on bottom
Riegler
Pneumatic products
Pressure and temperature measurement
Special pressure gauges
Pressure gauges, CrNi steel, 40, 50, 63, 100, 160 mm
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/02_druck-und-tempmess/sondermanometer/edelstahlmanometer_40-50-63-100-160mm/manometer_crni_stahl_sa_a_unten.prj},{NB=4111},{ARTNR=4111},{MB=0 - 100,0 bar},{D=40.0},{A=G 1/4},{A11=13.157},{P11=1.337}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
MB
Measuring range
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
A
Connection
ⁿ/ₐ
4101
4101
0 - 1,0 bar
40.0
G 1/4
4102
4102
0 - 1,6 bar
40.0
G 1/4
4103
4103
0 - 2,5 bar
40.0
G 1/4
4104
4104
0 - 4,0 bar
40.0
G 1/4
4105
4105
0 - 6,0 bar
40.0
G 1/4
4106
4106
0 - 10,0 bar
40.0
G 1/4
4107
4107
0 - 16,0 bar
40.0
G 1/4
4108
4108
0 - 25,0 bar
40.0
G 1/4
4109
4109
0 - 40,0 bar
40.0
G 1/4
4110
4110
0 - 60,0 bar
40.0
G 1/4
4111
4111
0 - 100,0 bar
40.0
G 1/4
4121
4121
0 - 1,0 bar
50.0
G 1/4
4122
4122
0 - 1,6 bar
50.0
G 1/4
4123
4123
0 - 2,5 bar
50.0
G 1/4
4124
4124
0 - 4,0 bar
50.0
G 1/4
4125
4125
0 - 6,0 bar
50.0
G 1/4
4126
4126
0 - 10,0 bar
50.0
G 1/4
4127
4127
0 - 16,0 bar
50.0
G 1/4
4128
4128
0 - 25,0 bar
50.0
G 1/4
4129
4129
0 - 40,0 bar
50.0
G 1/4
4130
4130
0 - 60,0 bar
50.0
G 1/4
4131
4131
0 - 100,0 bar
50.0
G 1/4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Pressure gauges, CrNi steel type, connection on bottom
Riegler
18.11.2015
Robust pressure gauges, connection on bottom
Riegler
18.11.2015
Pressure gauges, CrNi steel type (safety housing), connection on bottom
Riegler
18.11.2015
Standard pressure gauges, connection on bottom
Riegler
18.11.2015
Gauge ISO 1 - ISO series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Standard pressure gauges, connection on bottom
Riegler
18.11.2015
Manometers VAM - VAM 100 V250 U
Schmalz
21.11.2023
ARI-Steam traps CONA DIN EN - Series 600, 610, 630, 640, 60A, 63A
ARI-Armaturen
29.05.2024
Precision pressure gauges, connection on bottom
Riegler
18.11.2015
Ball valves with red steel lever, lightweight type, female/female thread
Riegler
15.01.2018
Glycerine-filled pressure gauges, connection on bottom
Riegler
18.11.2015
GRV - pressure gauge
CKD
13.07.2023
BRTKA - Ball Valves -Brass-
Misumi
30.06.2021
Content pressure gauge
Riegler
02.03.2015
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성