피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: RAMPA
생성됨: 16.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RAMPA
RAMPA®-Inserts type A
RAMPA
RAMPA®-Inserts
RAMPA®-Threaded inserts for soft wood
Powered by
CAD모델 선택
{rampa/inserts/softwood/inserts_type_a.prj},{NB=001818001_100},{ART=001818001},{D=16.0},{L=18},{D1H=8},{H=5.0},{N=2.0},{T=4},{L1=11},{D2=10.0},{D3=10.0},{F=2.30},{CODE1=1},{CODE2=3},{DESC=RAMPA-MUFFEN TYP A 16 X 18 M8, STAHL VERZINKT},{LONGTEXT=RAMPA-Muffen Typ A (ähnlich DIN 7965) mit Schlitz und Ausnehmung zur Aufnahme anfallender Späne. Geeignet zum automatischen Einschrauben.},{D1=M8},{VH1=[13.0:13.5]},{V=13.0-13.5},{MAT=Stahl verzinkt (blau passiviert)},{FARBE=BAC4C8},{GEW=0.010047},{TARIC=73181692},{DIN=ähnlich DIN 7965},{MATCOMPL1=../../pool/1_rohs.png},{MATCOMPL2=../../pool/3_reach.png},{MATCOMPL3=RoHS-konform nach Artikel 4 / Anhang III / 6a},{MATCOMPL4=14677a88-9ca3-45ca-8444-67ae40788064},{IMDS=706436842 / 1},{PCK=100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ART
Article number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Product description
ⁿ/ₐ
D
Outside-Ø
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Internal thread
ⁿ/ₐ
V
Pre-drilling Ø (recommendation)
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Net weight (Piece)
[kg]
TARIC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
DIN
DIN specification
ⁿ/ₐ
IMDS
IMDS No.
ⁿ/ₐ
ARTS
Article number parts list
ⁿ/ₐ
001308001
001308001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 6 X...
RAMPA® inserts type A (si...
6.0
8
M3
5
Steel zinc plated (blue p...
0.000693
73181692
similar to DIN 7965
706113804 / 1
0013080010100
001312001
001312001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 6 X...
RAMPA® inserts type A (si...
6.0
12
M3
5
Steel zinc plated (blue p...
0.000974
73181692
similar to DIN 7965
706114580 / 1
0013120010100
001408001
001408001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 8 X...
RAMPA® inserts type A (si...
8.0
8
M4
6
Steel zinc plated (blue p...
0.001009
73181692
similar to DIN 7965
706115430 / 1
0014080010100
001410001
001410001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 8 X...
RAMPA® inserts type A (si...
8.0
10
M4
6
Steel zinc plated (blue p...
0.001218
73181692
similar to DIN 7965
706115963 / 1
0014100010100
00141001
00141001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 8 X...
RAMPA® inserts type A (si...
8.0
10
M4
6
Brass
0.001428
74153300
similar to DIN 7965
589727602 / 1
001410010100
001412001
001412001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 8 X...
RAMPA® inserts type A (si...
8.0
12
M4
6
Steel zinc plated (blue p...
0.001553
73181692
similar to DIN 7965
706116546 / 1
0014120010100
001415001
001415001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 8 X...
RAMPA® inserts type A (si...
8.0
15
M4
6
Steel zinc plated (blue p...
0.001899
73181692
similar to DIN 7965
706116786 / 1
0014150010100
001510001
001510001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 10 ...
RAMPA® inserts type A (si...
10.0
10
M5
8.0-8.5
Steel zinc plated (blue p...
0.002246
73181692
similar to DIN 7965
706117765 / 1
0015100010100
001512001
001512001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 10 ...
RAMPA® inserts type A (si...
10.0
12
M5
8.0-8.5
Steel zinc plated (blue p...
0.002462
73181692
similar to DIN 7965
706118372 / 1
0015120010100
001515001
001515001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 10 ...
RAMPA® inserts type A (si...
10.0
15
M5
8.0-8.5
Steel zinc plated (blue p...
0.003128
73181692
similar to DIN 7965
706120308 / 1
0015150010100
001612001
001612001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 12 ...
RAMPA® inserts type A (si...
12.0
12
M6
9.0-10.3
Steel zinc plated (blue p...
0.004149
73181692
similar to DIN 7965
706432438 / 1
0016120010100
00161201
00161201
RAMPA®-INSERTS TYPE A 12 ...
RAMPA® inserts type A (si...
12.0
12
M6
9.0-10.3
Brass
0.004376
74153300
similar to DIN 7965
589729352 / 1
001612010100
001615001
001615001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 12 ...
RAMPA® inserts type A (si...
12.0
15
M6
9.0-10.3
Steel zinc plated (blue p...
0.004565
73181692
similar to DIN 7965
706432228 / 1
0016150010100
001630001
001630001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 12 ...
RAMPA® inserts type A (si...
12.0
30
M6
9.0-10.3
Steel zinc plated (blue p...
0.008266
73181692
similar to DIN 7965
706433913 / 1
0016300010100
001855001
001855001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 14 ...
RAMPA® inserts type A (si...
14.0
15
M8
12
Steel zinc plated (blue p...
0.006436
73181692
similar to DIN 7965
706440549 / 1
0018550010100
001858001
001858001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 14 ...
RAMPA® inserts type A (si...
14.0
18
M8
12
Steel zinc plated (blue p...
0.007539
73181692
similar to DIN 7965
706442948 / 1
0018580010100
001818001
001818001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 16 ...
RAMPA® inserts type A (si...
16.0
18
M8
13.0-13.5
Steel zinc plated (blue p...
0.010047
73181692
similar to DIN 7965
706436842 / 1
0018180010100
00181801
00181801
RAMPA®-INSERTS TYPE A 16 ...
RAMPA® inserts type A (si...
16.0
18
M8
13.0-13.5
Brass
0.010842
74153300
similar to DIN 7965
589730489 / 1
001818010100
001823001
001823001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 16 ...
RAMPA® inserts type A (si...
16.0
23
M8
13.0-13.5
Steel zinc plated (blue p...
0.012007
73181692
similar to DIN 7965
706438020 / 1
0018230010100
001830001
001830001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 16 ...
RAMPA® inserts type A (si...
16.0
30
M8
13.0-13.5
Steel zinc plated (blue p...
0.014605
73181692
similar to DIN 7965
706438805 / 1
0018300010100
00183001
00183001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 16 ...
RAMPA® inserts type A (si...
16.0
30
M8
13.0-13.5
Brass
0.016572
74153300
similar to DIN 7965
589730810 / 1
001830010100
001120001
001120001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 18,...
RAMPA® inserts type A (si...
18.5
20
M10
15.5-15.7
Steel zinc plated (blue p...
0.015662
73181692
similar to DIN 7965
706088381 / 1
0011200010100
00112001
00112001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 18,...
RAMPA® inserts type A (si...
18.5
20
M10
15.5-15.7
Brass
0.017052
74153300
similar to DIN 7965
589731199 / 1
001120010100
001125001
001125001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 18,...
RAMPA® inserts type A (si...
18.5
25
M10
15.5-15.7
Steel zinc plated (blue p...
0.018
73181692
similar to DIN 7965
706100219 / 1
0011250010100
001130001
001130001
RAMPA®-INSERTS TYPE A 18,...
RAMPA® inserts type A (si...
18.5
30
M10
15.5-15.7
Steel zinc plated (blue p...
0.02118
73181692
similar to DIN 7965
706092701 / 1
0011300010100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RAMPA®-Inserts type B
RAMPA
24.05.2024
BN 239 - Screwed inserts for wood applications, with groove for chips (Ramp...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 546 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
RAMPA®-Inserts type ES UNC
RAMPA
24.05.2024
BN 240 - Threaded inserts for wood, with slotted and with full internal thr...
Bossard Catalog
31.10.2023
RAMPA®-Inserts type B UNC
RAMPA
24.05.2024
RAMPA®-Inserts type ES
RAMPA
24.05.2024
RAMPA®-Inserts type SKD30
RAMPA
24.05.2024
DIN 7965 - FN 180 - verzinkt blau - Screwed inserts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
RAMPA®-Inserts type E
RAMPA
24.05.2024
22795 - Levelling feet round with hex. collar
norelem
26.06.2024
ISO 10642 - Hexagon socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
RAMPA®-Inserts type C
RAMPA
24.05.2024
RAMPA®-Inserts type SKDZ
RAMPA
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성