카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
ART. T23G - Y connector with swivel parallel male adapter
Pneumax
Fittings
Technopolymer push-in fittings
Tecno-Rap (Versions Standard/TN/TS/TA)
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/fittings/automatici_in_tecnopolimero/tecno_rap/art_t23g.prj},{NB=T23G0818},{VERSION=},{D=8.2},{G=1/8},{N=9.728},{A1=7.0},{B=13.5},{H=5.5},{A=27.0},{L=37.750},{SW=13},{PBOX=50},{CODEX=23G0818},{VER=2},{IMG1=_immagini/tecno_rap/titantecnorap},{L2=1.747},{D2=13.000},{L13=0.324},{L8=1.350},{L3=10.986},{D5=10.100},{D3=30.500},{L5=2.164},{L4=4.850},{D4=10.000},{L14=4.000},{RS=4.000},{RY=14.597},{L7=2.000},{RB=7.200},{LD=23.150},{L10=6.500},{L6=2.650},{L9=0.336},{D6=11.000},{L11=1.043},{SWH1=5.000},{L12=1.500},{D7=12.800},{D7M=11.196},{NH=4.100},{ND=3.800},{KX=4.715},{KD=0.890},{CODEY=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D
øD
[mm]
G
[mm]
A1
ØA
[mm]
B
øB
[mm]
H
[mm]
A
øA
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PBOX
Parts in the box
ⁿ/ₐ
T23G04M5
T23G04M5
4.2
M5
2.0
11.0
3.5
22.0
39.700
10
50
T23G0418
T23G0418
4.2
1/8
3.0
9.5
5.5
19.0
31.800
13
50
T23G0414
T23G0414
4.2
1/4
3.0
11.0
7.5
22.0
32.800
17
50
T23G0438
T23G0438
4.2
3/8
3.0
11.0
7.5
22.0
45.750
20
25
T23G0618
T23G0618
6.2
1/8
5.0
11.5
5.5
23.0
35.250
13
50
T23G0614
T23G0614
6.2
1/4
5.0
11.5
6.5
23.0
36.750
16
50
T23G0638
T23G0638
6.2
3/8
5.0
13.0
7.5
26.0
46.800
20
25
T23G0818
T23G0818
8.2
1/8
7.0
13.5
5.5
27.0
37.750
13
50
T23G0814
T23G0814
8.2
1/4
7.0
13.5
6.5
27.0
38.750
16
50
T23G0838
T23G0838
8.2
3/8
6.2
14.5
7.5
29.0
49.900
20
25
T23G1014
T23G1014
10.2
1/4
8.2
18.4
7.5
36.8
58.500
17
25
T23G1038
T23G1038
10.2
3/8
8.2
18.4
7.5
36.8
58.500
20
25
T23G1012
T23G1012
10.2
1/2
8.2
18.4
10.0
36.8
62.000
24
10
T23G1214
T23G1214
12.2
1/4
9.5
21.0
9.0
42.0
62.000
21
10
T23G1238
T23G1238
12.2
3/8
9.5
21.0
7.5
42.0
62.000
20
10
T23G1212
T23G1212
12.2
1/2
9.5
21.0
10.0
42.0
65.000
24
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성