피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
Accessories extentions brass - metric to metric or Pg to metric
Pflitsch
Cable Gland
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/zubehoer/k11.prj},{NB=PFLITSCH 8250263},{A1=M50x1,5},{A1NDM=50.0},{A1KDM=48.160},{D1=2.0},{D=9.0},{A2=M63x1,5},{A2NDM=63},{A2KDM=61.376},{WERKSTOFF=Messing, vernickelt},{ERWEITERUNG=M- auf M-Gewinde},{GEWINDE=Anschlussgewinde M auf M-Innengewinde nach EN 60 423},{VAR=mit O-Ring},{ARTNR=8250263},{C=22.0},{E=44.0},{SW=68x74},{SWS=68},{SWE=74.0},{VE=10},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
A1
Nominal size-outer
ⁿ/ₐ
D
Connecting thread lenght
[mm]
A2
Nominal size-inner
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material gland body
ⁿ/ₐ
ERWEITERUNG
Extension
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Screw threads
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
SW
Spanner-width SWxE
ⁿ/ₐ
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 8212216
M12x1,5
5.0
M16x1,5
Brass nickel plated
M- to M-thread
connecting thread and inn...
with O-Ring
8212216
10.0
9.0
18x20
50
PFLITSCH 8216220
M16x1,5
5.0
M20x1,5
Brass nickel plated
M- to M-thread
connecting thread and inn...
with O-Ring
8216220
10.5
12.5
22x24.4
50
PFLITSCH 8220225
M20x1,5
6.0
M25x1,5
Brass nickel plated
M- to M-thread
connecting thread and inn...
with O-Ring
8220225
11.5
16.0
28x31,2
50
PFLITSCH 8225232
M25x1,5
7.0
M32x1,5
Brass nickel plated
M- to M-thread
connecting thread and inn...
with O-Ring
8225232
12.5
20.0
35x38,5
50
PFLITSCH 8232240
M32x1,5
8.0
M40x1,5
Brass nickel plated
M- to M-thread
connecting thread and inn...
with O-Ring
8232240
14.5
28.0
43x47,3
25
PFLITSCH 8240250
M40x1,5
8.0
M50x1,5
Brass nickel plated
M- to M-thread
connecting thread and inn...
with O-Ring
8240250
19.5
36.0
54x58
10
PFLITSCH 8250263
M50x1,5
9.0
M63x1,5
Brass nickel plated
M- to M-thread
connecting thread and inn...
with O-Ring
8250263
22.0
44.0
68x74
10
PFLITSCH 8263280
M63x1,5
10.0
M80x2
Brass nickel plated
M- to M-thread
connecting thread and inn...
with O-Ring
8263280
26.0
55.0
90x96,5
5
PFLITSCH 809216
Pg 9
6.0
M16x1,5
Brass nickel plated
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
with O-Ring
809216
10.0
10.0
18x20
50
PFLITSCH 811220
Pg 11
6.0
M20x1,5
Brass nickel plated
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
with O-Ring
811220
10.0
13.5
22x24,4
50
PFLITSCH 813220
Pg 13,5
6.0
M20x1,5
Brass nickel plated
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
with O-Ring
813220
10.0
13.5
22x24,4
50
PFLITSCH 816225
Pg 16
6.0
M25x1,5
Brass nickel plated
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
with O-Ring
816225
10.0
16.0
28x31,2
50
PFLITSCH 821232
Pg 21
7.0
M32x1,5
Brass nickel plated
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
with O-Ring
821232
12.5
22.5
35x38,5
25
PFLITSCH 829240
Pg 29
8.0
M40x1,5
Brass nickel plated
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
with O-Ring
829240
14.5
29.5
43x47,3
25
PFLITSCH 836250
Pg 36
8.0
M50x1,5
Brass nickel plated
Pg- to M-thread
PG connection thread DIN ...
with O-Ring
836250
14.5
38.0
54x58
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성