피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Pflitsch
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pflitsch
UNI Dicht-Cable Gland extended polycarbonate - Metrisch
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht Metric
Polycarbonate
Powered by
CAD모델 선택
{pflitsch/1_kabelv/1_uni_m/5_pc/u12pc_erweitert.prj},{NB=PFLITSCH 22554PC 16},{A=M25x1.5},{ANENN=25.000},{WERKSTOFF=Polycarbonat},{D=11},{FARBE=},{ARTNR1=22554PC},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{DI=16.000},{DICHTMIN=11.500},{DICHTMAX=15.500},{FC=ws},{C=27},{SW1=33x36.5},{SW1S=33.000},{SW1E=36.500},{SW2=33x36.5},{SW2S=33.000},{SW2E=36.500},{VE=25},{R=3.000},{PP= '', 'TPE', 'i', 'LSR', 'p', 'TPE-V'},{GEWICHT=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
A
Connecting thread
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
ⁿ/ₐ
D
Connecting thread lenght
[mm]
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
DICHT
Sealing range (max.-min.)
ⁿ/ₐ
FC
Colour code (only TPE sealing inserts)
ⁿ/ₐ
C
Build height
[mm]
SW1
Spanner-width
[mm]
SW2
Spanner-width
[mm]
VE
Package unit
ⁿ/ₐ
PFLITSCH 21250PC 7
M12x1.5
Polycarbonate
8
21250PC 7
6.5 - 4
ge
23
19x21.2
19x21.2
50
PFLITSCH 21250PC 8
M12x1.5
Polycarbonate
8
21250PC 8
8 - 5
gu
23
19x21.2
19x21.2
50
PFLITSCH 21250PC 9
M12x1.5
Polycarbonate
8
21250PC 9
9.5 - 6.5
sw
23
19x21.2
19x21.2
50
PFLITSCH 21651PC 7
M16x1.5
Polycarbonate
9
21651PC 7
6.5 - 4
ge
22
22x24.5
22x24.5
50
PFLITSCH 21651PC 8
M16x1.5
Polycarbonate
9
21651PC 8
8 - 5
gu
22
22x24.5
22x24.5
50
PFLITSCH 21651PC 9
M16x1.5
Polycarbonate
9
21651PC 9
9.5 - 6.5
sw
22
22x24.5
22x24.5
50
PFLITSCH 21651PC 11
M16x1.5
Polycarbonate
9
21651PC 11
10.5 - 7
gr
22
22x24.5
22x24.5
50
PFLITSCH 22053PC 11
M20x1.5
Polycarbonate
9
22053PC 11
10.5 - 7
gr
25
27x29.5
27x29.5
50
PFLITSCH 22053PC 13
M20x1.5
Polycarbonate
9
22053PC 13
13 - 9
rt
25
27x29.5
27x29.5
50
PFLITSCH 22053PC 16
M20x1.5
Polycarbonate
9
22053PC 16
15.5 - 11
ws
25
27x29.5
27x29.5
50
PFLITSCH 22554PC 13
M25x1.5
Polycarbonate
11
22554PC 13
13 - 9
rt
27
33x36.5
33x36.5
25
PFLITSCH 22554PC 16
M25x1.5
Polycarbonate
11
22554PC 16
15.5 - 11.5
ws
27
33x36.5
33x36.5
25
PFLITSCH 22554PC 18
M25x1.5
Polycarbonate
11
22554PC 18
18 - 14
bl
27
33x36.5
33x36.5
25
PFLITSCH 22554PC 20
M25x1.5
Polycarbonate
11
22554PC 20
20.5 - 17
br
27
33x36.5
33x36.5
25
PFLITSCH 22555PC 16
M25x1.5
Polycarbonate
11
22555PC 16
15.5 - 11.5
ws
28
43x46
43x46
10
PFLITSCH 22555PC 18
M25x1.5
Polycarbonate
11
22555PC 18
18 - 14
bl
28
43x46
43x46
10
PFLITSCH 22555PC 20
M25x1.5
Polycarbonate
11
22555PC 20
20.5 - 17
br
28
43x46
43x46
10
PFLITSCH 22555PC 25
M25x1.5
Polycarbonate
11
22555PC 25
25 - 20
or
28
43x46
43x46
10
PFLITSCH 22555PC 28
M25x1.5
Polycarbonate
11
22555PC 28
28 - 24
hg
28
43x46
43x46
10
PFLITSCH 23255PC 16
M32x1.5
Polycarbonate
11
23255PC 16
15.5 - 11.5
ws
34
43x46
43x46
10
PFLITSCH 23255PC 18
M32x1.5
Polycarbonate
11
23255PC 18
18 - 14
bl
34
43x46
43x46
10
PFLITSCH 23255PC 20
M32x1.5
Polycarbonate
11
23255PC 20
20.5 - 17
br
34
43x46
43x46
10
PFLITSCH 23255PC 25
M32x1.5
Polycarbonate
11
23255PC 25
25 - 20
or
34
43x46
43x46
10
PFLITSCH 23255PC 28
M32x1.5
Polycarbonate
11
23255PC 28
28 - 24
hg
34
43x46
43x46
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성