您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Parker
Created: 01.01.2016
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
AOEG Adapter - Elbow
Parker
PARKER Adapters
UNF/NPTF Adapters
Powered by
CAD模型選擇
{parker/n_adapter/05n_unf_nptf/aoeg.prj},{NB=Adapter Winkel-Einschraubstutzen 10-1/2AOEGS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.800},{ERMETO=10-1/2AOEGS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{T5=7/8-14},{NDRT5=0.8750},{KDRT5=0.7900},{TV=UNF},{PTF=1/2-14},{NDRPTF=0.84000},{KDRPTF=0.74504},{C4=25.000},{D2=12.000},{M=46.000},{N=19.000},{XX=32.000},{Y=27.000},{LZ=29.500},{L1Z=10.000},{DF=19.630},{LF=5.700},{LKM=9.100},{D5=30.500},{LS=1.300},{SS=2.500},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=10-1/2AOEGS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
T5
Thread UN/UNF-2A
ⁿ/ₐ
PTF
Thread NPT/NPTF
ⁿ/ₐ
C4
HEX locknut
[mm]
D2
Bore
[mm]
M
Length
[mm]
N
Length
[mm]
XX
Distance
[mm]
Y
HEX Body
[mm]
Adapters Elbow 8-3/8AOEGS
8-3/8AOEGS
Steel
3/4-16
3/8-18
22.000
10.000
37.000
16.000
25.000
22.000
Adapters Elbow 10-1/2AOEG...
10-1/2AOEGS
Steel
7/8-14
1/2-14
25.000
12.000
46.000
19.000
32.000
27.000
Adapters Elbow 12-3/4AOEG...
12-3/4AOEGS
Steel
1 1/16-12
3/4-14
32.000
16.000
51.000
21.000
34.000
33.000
Adapters Elbow 16-1AOEGS
16-1AOEGS
Steel
1 5/16-12
1-11 1/2
38.000
21.000
57.000
25.000
41.000
41.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表