피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
GE-NPT EO - Male Stud connector
Parker
ERMETO DIN-fittings
Male Stud Connector
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/04i_ge/ge_npt.prj},{NB=EO Gerader Einschraubstutzen GE42L11/4NPTMS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.500},{ZOOM=1.100},{ERMETO=GE42L11/4NPTMS},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EOSTAHL=},{EOSTAHLXOMD=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=X},{XOMD=1.000},{BAUREIHE=L},{D1=42.000},{T1=11/4-1 11/2 NPT},{D3=28.000},{L1=53.000},{L2=42.000},{L3=25.000},{L4=65.000},{S1=55.000},{S2=60.000},{T=52.000},{P=2.000},{D4K=45.000},{L2A=16.000},{L4M=24.000},{PT=0.300},{WEIGHT=0.66950},{ERMETO2=GE42L11/4NPTMS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel (X/OMD)
ⁿ/ₐ
EOMESSING
EO Brass
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
T1
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Bore
[mm]
L1
Overall length w/o nut
[mm]
L2
Distance to tube seat
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Overall length with nut
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Male Stud connector GE...
GE04LL1/8NPTCF
X
LL
4.000
1/8-27 NPT
3.000
22.000
18.000
10.000
28.000
11.000
10.000
0.01440
EO Male Stud connector GE...
GE04LL1/8NPTCFX
X
LL
4.000
1/8-27 NPT
3.000
22.000
18.000
10.000
28.000
11.000
10.000
0.00940
EO Male Stud connector GE...
GE04LL1/8NPT71
X
LL
4.000
1/8-27 NPT
3.000
22.000
18.000
10.000
28.000
11.000
10.000
0.01920
EO Male Stud connector GE...
GE04LL1/8NPT71X
X
LL
4.000
1/8-27 NPT
3.000
22.000
18.000
10.000
28.000
11.000
10.000
0.00940
EO Male Stud connector GE...
GE04LL1/8NPTMS
X
LL
4.000
1/8-27 NPT
3.000
22.000
18.000
10.000
28.000
11.000
10.000
0.01440
EO Male Stud connector GE...
GE06LL1/8NPTCF
X
LL
6.000
1/8-27 NPT
4.500
22.000
16.500
10.000
28.000
11.000
12.000
0.01621
EO Male Stud connector GE...
GE06LL1/8NPTCFX
X
LL
6.000
1/8-27 NPT
4.500
22.000
16.500
10.000
28.000
11.000
12.000
0.00900
EO Male Stud connector GE...
GE06LL1/8NPT71
X
LL
6.000
1/8-27 NPT
4.500
22.000
16.500
10.000
28.000
11.000
12.000
0.02080
EO Male Stud connector GE...
GE06LL1/8NPT71X
X
LL
6.000
1/8-27 NPT
4.500
22.000
16.500
10.000
28.000
11.000
12.000
0.00900
EO Male Stud connector GE...
GE06LL1/8NPTMS
X
LL
6.000
1/8-27 NPT
4.500
22.000
16.500
10.000
28.000
11.000
12.000
0.01670
EO Male Stud connector GE...
GE08LL1/8NPTCF
X
LL
8.000
1/8-27 NPT
5.000
24.000
18.500
10.000
30.000
12.000
14.000
0.02000
EO Male Stud connector GE...
GE08LL1/8NPTCFX
X
LL
8.000
1/8-27 NPT
5.000
24.000
18.500
10.000
30.000
12.000
14.000
0.01180
EO Male Stud connector GE...
GE08LL1/8NPT71
X
LL
8.000
1/8-27 NPT
5.000
24.000
18.500
10.000
30.000
12.000
14.000
0.02156
EO Male Stud connector GE...
GE08LL1/8NPT71X
X
LL
8.000
1/8-27 NPT
5.000
24.000
18.500
10.000
30.000
12.000
14.000
0.01180
EO Male Stud connector GE...
GE08LL1/8NPTMS
X
LL
8.000
1/8-27 NPT
5.000
24.000
18.500
10.000
30.000
12.000
14.000
0.02090
EO Male Stud connector GE...
GE06L1/8NPTCF
X
L
6.000
1/8-27 NPT
4.000
24.000
17.000
10.000
32.000
12.000
14.000
0.02427
EO Male Stud connector GE...
GE06L1/8NPTCFX
X
L
6.000
1/8-27 NPT
4.000
24.000
17.000
10.000
32.000
12.000
14.000
0.01220
EO Male Stud connector GE...
GE06L1/8NPT71
X
L
6.000
1/8-27 NPT
4.000
24.000
17.000
10.000
32.000
12.000
14.000
0.02810
EO Male Stud connector GE...
GE06L1/8NPT71X
X
L
6.000
1/8-27 NPT
4.000
24.000
17.000
10.000
32.000
12.000
14.000
0.01220
EO Male Stud connector GE...
GE06L1/8NPTMS
X
L
6.000
1/8-27 NPT
4.000
24.000
17.000
10.000
32.000
12.000
14.000
0.02520
EO Male Stud connector GE...
GE06L1/4NPTCF
X
L
6.000
1/4-18 NPT
4.000
30.000
23.000
14.500
38.000
17.000
14.000
0.03920
EO Male Stud connector GE...
GE06L1/4NPTCFX
X
L
6.000
1/4-18 NPT
4.000
30.000
23.000
14.500
38.000
17.000
14.000
0.02680
EO Male Stud connector GE...
GE06L1/4NPT71
X
L
6.000
1/4-18 NPT
4.000
30.000
23.000
14.500
38.000
17.000
14.000
0.04360
EO Male Stud connector GE...
GE06L1/4NPT71X
X
L
6.000
1/4-18 NPT
4.000
30.000
23.000
14.500
38.000
17.000
14.000
0.02740
EO Male Stud connector GE...
GE06L1/4NPTMS
X
L
6.000
1/4-18 NPT
4.000
30.000
23.000
14.500
38.000
17.000
14.000
0.04142
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GE-R-ED EO - Male Stud connector
Parker
27.06.2023
GE-R EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
EW EO - Swivel nut elbow
Parker
11.09.2023
ET EO - Swivel nut branch tee
Parker
11.09.2023
GE-R (KEG) - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
WE-NPT EO - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
EGE-NPT EO - Swivel connector
Parker
31.05.2022
GE-UNF/UN EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
EGE-M-ED EO - Swivel connector
Parker
11.09.2023
GE-M-ED EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
GE-M EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
RED EO - Tube end reducer
Parker
11.09.2023
EGE-R-ED EO - Swivel connector
Parker
11.09.2023
GAI-NPT EO - Swivel connector
Parker
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성