피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
GR EO - Straight reducer
Parker
ERMETO DIN-fittings
Tube to tube
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/01i_rohr_rohr/gr.prj},{NB=EO Gerade Reduzierung GR35/28LCF},{IDNR=},{ZFACTOR=1.100},{ZOOM=0.800},{ERMETO=GR35/28LCF},{HID=0},{INFO=PDF Link},{EO2STAHL=},{EOSTAHL=X},{EOSTAHLXOMD=},{EO2EDELSTAHL=},{EOEDELSTAHL=},{EOEDELSTAHLXOMD=},{EOMESSING=},{BAUREIHE=L},{XOMD=1.000},{D1=35.000},{D2=28.000},{D3=24.000},{L1=39.000},{L2=21.000},{L3=59.000},{S1=46.000},{S2=41.000},{S3=50.000},{T1G=45.000},{PG=2.000},{T1KGG=42.500},{T1K=36.000},{PK=2.000},{T1KGK=33.500},{D4G=38.000},{D4K=30.300},{L2AG=16.000},{L2AK=14.000},{L1AK=7.500},{L4G=24.000},{L4K=21.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.48600},{ERMETO2=GR35/28LCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
EO2STAHL
EO-2 Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHL
EO Steel
ⁿ/ₐ
EOSTAHLXOMD
EO Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EO2EDELSTAHL
EO-2 Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHL
EO Stainless Steel
ⁿ/ₐ
EOEDELSTAHLXOMD
EO Stainless Steel X/OMD
ⁿ/ₐ
EOMESSING
EO Brass
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
D2
Tube O.D.
[mm]
D3
Through hole
[mm]
L1
Overall length w/o nuts
[mm]
L2
Tube seat distance
[mm]
L3
Overall length with nuts
[mm]
S1
HEX Body
[mm]
S2
HEX Nut
[mm]
S3
HEX Nut
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Straight reducer GR06/...
GR06/04ZLLCF
X
LL
6.000
4.000
3.000
20.000
10.500
32.000
11.000
10.000
12.000
0.01860
EO Straight reducer GR06/...
GR06/04LLCF
X
LL
6.000
4.000
3.000
20.000
10.500
32.000
11.000
10.000
12.000
0.01800
EO Straight reducer GR06/...
GR06/04LLCFX
X
LL
6.000
4.000
3.000
20.000
10.500
32.000
11.000
10.000
12.000
0.00670
EO Straight reducer GR06/...
GR06/04LL71
X
LL
6.000
4.000
3.000
20.000
10.500
32.000
11.000
10.000
12.000
0.01800
EO Straight reducer GR06/...
GR06/04LL71X
X
LL
6.000
4.000
3.000
20.000
10.500
32.000
11.000
10.000
12.000
0.00685
EO Straight reducer GR08/...
GR08/04LLCF
X
LL
8.000
4.000
3.000
22.000
12.500
34.000
12.000
10.000
14.000
0.02154
EO Straight reducer GR08/...
GR08/04LLCFX
X
LL
8.000
4.000
3.000
22.000
12.500
34.000
12.000
10.000
14.000
0.00938
EO Straight reducer GR08/...
GR08/04LL71
X
LL
8.000
4.000
3.000
22.000
12.500
34.000
12.000
10.000
14.000
0.01270
EO Straight reducer GR08/...
GR08/04LL71X
X
LL
8.000
4.000
3.000
22.000
12.500
34.000
12.000
10.000
14.000
0.00930
EO Straight reducer GR08/...
GR08/06LLCF
X
LL
8.000
6.000
4.500
22.000
11.000
34.000
12.000
12.000
14.000
0.02315
EO Straight reducer GR08/...
GR08/06LLCFX
X
LL
8.000
6.000
4.500
22.000
11.000
34.000
12.000
12.000
14.000
0.00938
EO Straight reducer GR08/...
GR08/06LL71
X
LL
8.000
6.000
4.500
22.000
11.000
34.000
12.000
12.000
14.000
0.02490
EO Straight reducer GR08/...
GR08/06LL71X
X
LL
8.000
6.000
4.500
22.000
11.000
34.000
12.000
12.000
14.000
0.01018
EO Straight reducer GR08/...
GR08/06ZLCF
X
L
8.000
6.000
4.000
25.000
11.000
40.000
14.000
14.000
17.000
0.04466
EO Straight reducer GR08/...
GR08/06LCF
X
L
8.000
6.000
4.000
25.000
11.000
40.000
14.000
14.000
17.000
0.04640
EO Straight reducer GR08/...
GR08/06LCFX
X
L
8.000
6.000
4.000
25.000
11.000
40.000
14.000
14.000
17.000
0.01580
EO Straight reducer GR08/...
GR08/06ZL71
X
L
8.000
6.000
4.000
25.000
11.000
40.000
14.000
14.000
17.000
0.04670
EO Straight reducer GR08/...
GR08/06L71
X
L
8.000
6.000
4.000
25.000
11.000
40.000
14.000
14.000
17.000
0.04964
EO Straight reducer GR08/...
GR08/06L71X
X
L
8.000
6.000
4.000
25.000
11.000
40.000
14.000
14.000
17.000
0.01580
EO Straight reducer GR08/...
GR08/06LMS
X
L
8.000
6.000
4.000
25.000
11.000
40.000
14.000
14.000
17.000
0.04620
EO Straight reducer GR10/...
GR10/06ZLCF
X
L
10.000
6.000
4.000
26.000
12.000
41.000
17.000
14.000
19.000
0.05381
EO Straight reducer GR10/...
GR10/06LCF
X
L
10.000
6.000
4.000
26.000
12.000
41.000
17.000
14.000
19.000
0.05680
EO Straight reducer GR10/...
GR10/06LCFX
X
L
10.000
6.000
4.000
26.000
12.000
41.000
17.000
14.000
19.000
0.02110
EO Straight reducer GR10/...
GR10/06ZL71
X
L
10.000
6.000
4.000
26.000
12.000
41.000
17.000
14.000
19.000
0.05540
EO Straight reducer GR10/...
GR10/06L71
X
L
10.000
6.000
4.000
26.000
12.000
41.000
17.000
14.000
19.000
0.05520
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SV EO - Bulkhead male connector
Parker
31.05.2022
W EO - Union elbow
Parker
31.05.2022
G EO - Union
Parker
31.05.2022
K EO - Union cross
Parker
31.05.2022
RED EO - Tube end reducer
Parker
11.09.2023
T EO - Union tee
Parker
31.05.2022
GZ EO - Swivel union
Parker
31.05.2022
GZR EO - Swivel reducer
Parker
31.05.2022
GE-R-ED EO - Male Stud connector
Parker
27.06.2023
EGE-R-ED EO - Swivel connector
Parker
11.09.2023
GE-R EO - Male Stud connector
Parker
31.05.2022
TR EO - Tee reducer
Parker
31.05.2022
KOR EO - Tube end reducer - Steel and Brass
Parker
11.09.2023
ET EO - Swivel nut branch tee
Parker
11.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성