您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
EAS2
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
电动传动装置
电动滑台
EAS系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/electrically_driven_actuator/motorized_actuator/eas_series/eas2_asmtab.prj},{NB=EASM2NXF005ARMK (0)},{MMD=Straight Type},{SR=Not Equipped},{TAB=X-axis Table},{L=3mm},{S=005},{M=AR Series},{MT=With Electromagnetic Brake},{PSV=DC Power Supply Unit},{POT=0},{PPATH=assemblies/eas2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
MMD
电动机安装方向
ⁿ/ₐ
SR
传感器导轨
ⁿ/ₐ
TAB
平台
ⁿ/ₐ
M
电动机
ⁿ/ₐ
MT
电动机形状
ⁿ/ₐ
PSV
电源输入
ⁿ/ₐ
EASM2XF005ARAK
EASM2XF005ARAK
直线安装型
有
X工作台
AR系列
单轴
DC电源输入型
EASM2XF005ARMK
EASM2XF005ARMK
直线安装型
有
X工作台
AR系列
带电磁制动
DC电源输入型
EASM2YF005ARAK
EASM2YF005ARAK
直线安装型
有
Y工作台
AR系列
单轴
DC电源输入型
EASM2YF005ARMK
EASM2YF005ARMK
直线安装型
有
Y工作台
AR系列
带电磁制动
DC电源输入型
EASM2NXF005ARAK
EASM2NXF005ARAK
直线安装型
没有配备
X工作台
AR系列
单轴
DC电源输入型
EASM2NXF005ARMK
EASM2NXF005ARMK
直线安装型
没有配备
X工作台
AR系列
带电磁制动
DC电源输入型
EASM2NYF005ARAK
EASM2NYF005ARAK
直线安装型
没有配备
Y工作台
AR系列
单轴
DC电源输入型
EASM2NYF005ARMK
EASM2NYF005ARMK
直线安装型
没有配备
Y工作台
AR系列
带电磁制动
DC电源输入型
EASM2XF005AZAK
EASM2XF005AZAK
直线安装型
有
X工作台
AZ系列
单轴
DC电源输入型
EASM2YF005AZAK
EASM2YF005AZAK
直线安装型
有
Y工作台
AZ系列
单轴
DC电源输入型
EASM2NXF005AZAK
EASM2NXF005AZAK
直线安装型
没有配备
X工作台
AZ系列
单轴
DC电源输入型
EASM2NYF005AZAK
EASM2NYF005AZAK
直线安装型
没有配备
Y工作台
AZ系列
单轴
DC电源输入型
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EAS4
东方马达株式会社
29.02.2024
EAS6
东方马达株式会社
29.02.2024
1W/3W
东方马达株式会社
10.04.2024
40W
东方马达株式会社
10.04.2024
EZSHM6
东方马达株式会社
29.02.2024
EAC4
东方马达株式会社
29.02.2024
不锈钢式SR-SBM型
THK
23.05.2024
驱动器
东方马达株式会社
10.04.2024
EZS3
东方马达株式会社
10.04.2024
驱动器
东方马达株式会社
10.04.2024
电动机
东方马达株式会社
10.04.2024
MHT2-Z - 气爪(支点开闭型)/肘节型
SMC Corporation
02.06.2024
EZS 4
东方马达株式会社
29.02.2024
EAC2
东方马达株式会社
29.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表