您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Frame for housing
ODU
Frame
Powered by
CAD模型選擇
{odu/02_rahmen/01_rahmen20fuer20gehaeuse.prj},{NB=631.190.000.600.000},{ARTIKELNUMMER=631.190.000.600.000},{D=18.2},{TYP=Stift},{BAUGROESSE=1},{EINHEITEN=12},{A=51},{B=44},{C=12x2,4=28.8},{CNSELEK_4=S00031},{DEFAULTSORTATTR=113},{AAO677=ODU GmbH & Co.KG},{MANUFACTURER_URL=https://www.odu.de/},{AAQ326=https://www.odu.de/produkte/modulare-steckverbinder/odu-mac-blue-line/},{AAO676=631.190.000.600.000},{TC=50233455},{CTN=85389099},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Cast iron},{W=0.06938},{DESCRIPTION_LONG=ODU-MAC Blue-Line size 1 housing frame, pin side},{DESCRIPTION_SHORT=Frame},{AAN521=Nickel}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Order number
ⁿ/ₐ
D
Lenght guiding-pin
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAUGROESSE
Size
ⁿ/ₐ
EINHEITEN
Units
ⁿ/ₐ
A
A = Total lenght
ⁿ/ₐ
B
B = Distance fixation-screws
ⁿ/ₐ
C
C = Length of units
ⁿ/ₐ
AAN521
ⁿ/ₐ
630.190.000.600.000
630.190.000.600.000
Socket
1
12
51
44
12x2,4=28.8
Nickel
630.191.000.600.000
630.191.000.600.000
Socket
2
18
64
57
18x2.4=43.2
Nickel
630.192.000.600.000
630.192.000.600.000
Socket
3
26
84.5
77.5
26x3.4=62.4
Nickel
630.193.000.600.000
630.193.000.600.000
Socket
4
37
111
104
37x2.4=88.8
Nickel
631.190.000.600.000
631.190.000.600.000
18.2
Pin
1
12
51
44
12x2,4=28.8
Nickel
631.191.000.600.000
631.191.000.600.000
18.2
Pin
2
18
64
57
18x2.4=43.2
Nickel
631.192.000.600.000
631.192.000.600.000
18.2
Pin
3
26
84.5
77.5
26x3.4=62.4
Nickel
631.193.000.600.000
631.193.000.600.000
18.2
Pin
4
37
111
104
37x2.4=88.8
Nickel
631.191.000.600.001
631.191.000.600.001
18.2
Pin
2
18
64
57
18x2.4=43.2
Nickel
631.193.000.600.001
631.193.000.600.001
18.2
Pin
4
37
111
107
37x2.4=88.8
Nickel
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Assembled modules
ODU
08.04.2024
Docking frame
ODU
08.04.2024
Field bus, decentralized peripheral - digital I/O module
SIEMENS
04.05.2022
PCB-Termination
ODU
08.04.2024
Single items
ODU
08.04.2024
Combination module
ODU
08.04.2024
ERX-B - Adjustable handles
Elesa+Ganter
28.03.2024
Single items
ODU
08.04.2024
Single items
ODU
08.04.2024
1734 POINT I/O - 1734 POINT I/O
Rockwell Automation
06.09.2023
1-963684-1
TE Connectivity
27.05.2020
Cable hood
ODU
08.04.2024
Bulkhead housing
ODU
08.04.2024
PE module
ODU
08.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表