피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: OC-Drive
생성됨: 19.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
OC-Drive
130SG Series - SG series servo motor
OC-Drive
SG Series Servo Motor
Powered by
CAD모델 선택
{oc_drive/sg_series_servo_motor/130sg_series.prj},{NB=130SG-M07725-2000},{SERIES=130SG},{MM=M07725},{POWER=2.00},{VOLTAGE=220},{CURRENT=7.5},{RATEDTORQUE=7.70},{HIGHESTTORQUE=22},{RATEDSPEED=2500},{HIGHESTSPEED=3000},{BRAKE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MM
Motor model
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[kW]
VOLTAGE
Voltage
[V]
CURRENT
Current
[A]
RATEDTORQUE
Rated torque
[N*m]
HIGHESTTORQUE
Highest torque
[N*m]
RATEDSPEED
Rated speed
[r/min]
HIGHESTSPEED
Highest speed
[r/min]
RI
Rotor inertia
[kg*m^2]
130SG-M04025-1000
130SG
M04025
1.00
220
4.0
4.00
12
2500
3000
0.85X10^-3
130SG-M05025-1300
130SG
M05025
1.30
220
5.0
5.00
15
2500
3000
1.06X10^-3
130SG-M06025-1500
130SG
M06025
1.50
220
6.0
6.00
18
2500
3000
1.26X10^-3
130SG-M07725-2000
130SG
M07725
2.00
220
7.5
7.70
22
2500
3000
1.53X10^-3
130SG-M10015-1500
130SG
M10015
1.50
220
6.0
10.00
25
1500
1800
1.94X10^-3
130SG-M10025-2600
130SG
M10025
2.60
220
10.0
10.00
25
2500
3000
1.94X10^-3
130SG-M15015-2300
130SG
M15015
2.30
220
9.5
15.00
30
1500
1800
2.77X10^-3
130SG-M15025-3800
130SG
M15025
3.80
220
17.0
15.00
30
2500
3000
2.77X10^-3
130SG-M20015-3000
130SG
M20015
3.00
220
13.5
20.00
40
1500
1800
3.14X10^-3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Helical Gears (SHE)
KHK KOHARA GEAR
28.07.2021
HGH-CA-HA1
VIPDO
26.01.2024
GP - Precision helical-tooth planetary reducer
NKE FA&ROBOT
15.06.2022
GTZA80 - Toothed belt axis
GETOtec
31.03.2021
180SG Series - SG series servo motor
OC-Drive
13.06.2023
180ASG Series - SG series servo motor
OC-Drive
13.06.2023
BMH 100 - Medium inertia AC-servo motor
Schneider Electric
26.11.2019
AT5-050
Bando
06.03.2023
AT5-020
Bando
06.03.2023
110SG Series - SG series servo motor
OC-Drive
13.06.2023
80DSG Series - SG series servo motor
OC-Drive
13.06.2023
130CSG Series - SG series servo motor
OC-Drive
13.06.2023
MHMJ
Panasonic Industry Co., Ltd. , Motors for FA & Industrial Application
26.03.2021
SH 2 - Helical gear - Parallel axis -Steel - Module 2.0
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성