Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26102-01 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,B 类
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26102-01.prj},{NB=26102-01-03002555},{BEST=26102-01-03002555},{FARBE=grau},{D=30},{H=25},{G=M8},{L=23},{T=7},{BELASTUNG=396},{FEDERSTK=180},{GEW=0.0472},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495434339},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{NDM=8.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
高度
[mm]
T
深度
[mm]
BELASTUNG
Belastung
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26102-01-00800855
26102-01-00800855
灰色
8
8
M3
6
3
17
35
0.0013
Yes
40169960
4059495434278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-01001055
26102-01-01001055
灰色
10
10
M4
10
4
75
75
0.0028
Yes
40169960
4059495434384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-01001555
26102-01-01001555
灰色
10
15
M4
10
4
60
50
0.0031
Yes
40169960
4059495434490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-01501055
26102-01-01501055
灰色
15
10
M4
10
4
130
130
0.0066
Yes
40169960
4059495434520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-01501555
26102-01-01501555
灰色
15
15
M4
10
4
120
100
0.0079
Yes
40169960
4059495434537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-02001555
26102-01-02001555
灰色
20
15
M6
18
5
390
325
0.0159
Yes
40169960
4059495434544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-02002055
26102-01-02002055
灰色
20
20
M6
18
5
260
130
0.0182
Yes
40169960
4059495434551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-02002555
26102-01-02002555
灰色
20
25
M6
18
5
210
95
0.0198
Yes
40169960
4059495434568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-02501555
26102-01-02501555
灰色
25
15
M6
18
5
399
333
0.0236
Yes
40169960
4059495434575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-02502055
26102-01-02502055
灰色
25
20
M6
18
5
410
195
0.0271
Yes
40169960
4059495434285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-02502555
26102-01-02502555
灰色
25
25
M6
18
5
257
117
0.0297
Yes
40169960
4059495434292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-02503055
26102-01-02503055
灰色
25
30
M6
18
5
300
100
0.0328
Yes
40169960
4059495434308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-03001555
26102-01-03001555
灰色
30
15
M8
23
7
708
590
0.0382
Yes
40169960
4059495434315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-03002055
26102-01-03002055
灰色
30
20
M8
23
7
560
280
0.0421
Yes
40169960
4059495434322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-03002555
26102-01-03002555
灰色
30
25
M8
23
7
396
180
0.0472
Yes
40169960
4059495434339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-03003055
26102-01-03003055
灰色
30
30
M8
23
7
504
168
0.0516
Yes
40169960
4059495434346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-03004055
26102-01-03004055
灰色
30
40
M8
23
7
308
88
0.0600
Yes
40169960
4059495434353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-04002055
26102-01-04002055
灰色
40
20
M8
23
7
840
700
0.0662
Yes
40169960
4059495434360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-04003055
26102-01-04003055
灰色
40
30
M8
23
7
820
273
0.0825
Yes
40169960
4059495434377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-04004055
26102-01-04004055
灰色
40
40
M8
23
7
660
189
0.1003
Yes
40169960
4059495434391
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-05002055
26102-01-05002055
灰色
50
20
M10
28
8
2500
1471
0.1172
Yes
40169960
4059495434407
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-05002555
26102-01-05002555
灰色
50
25
M10
28
8
1386
630
0.1303
Yes
40169960
4059495434414
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-05003055
26102-01-05003055
灰色
50
30
M10
28
8
1635
545
0.1419
Yes
40169960
4059495434421
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-05004055
26102-01-05004055
灰色
50
40
M10
28
8
1116
310
0.1684
Yes
40169960
4059495434438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26102-01-05005055
26102-01-05005055
灰色
50
50
M10
28
8
900
180
0.1925
Yes
40169960
4059495434445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
09071 - 磁铁(带座磁铁),带沉孔,材质为永磁铁氧体
norelem
30.05.2024
26102 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,B 类
norelem
30.05.2024
26106 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
norelem
30.05.2024
26106-01 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,D 类
norelem
30.05.2024
26104-01 - 橡胶金属缓冲器,不锈钢制,C 类
norelem
30.05.2024
DPB - 圆柱形减震器-一端内螺纹一端外螺纹型
上隆SAMLO
28.02.2023
26103 - 橡胶金属缓冲器,E 类
norelem
30.05.2024
07060 - T 型螺母 DIN 508,增强型
norelem
30.05.2024
06290 - 固定手柄,类似 DIN 39,钢制
norelem
30.05.2024
07114 - 外六角压块
norelem
30.05.2024
23450 - 带径向偏移补偿的快速插拔联轴器
norelem
30.05.2024
27615 - 不锈钢制万向接头的叉形接头
norelem
30.05.2024
26105 - 橡胶金属缓冲器,锥形 CT 类
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表