您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23806-01 - 钢制轴向推力角接触球轴承 双排,带法兰
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滚动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/waelzlager/23806-01.prj},{NB=23806-01-101706225},{B1=3},{B2=17},{D2=30.0},{D4=6.6},{D5=48},{R=0.3},{R1=0.6},{ANZDM=15.0},{GRENZDZ=3300},{TRAGZS=31000},{TRAGZD=18800},{ASS=450},{KIPPSF=80},{LAGERR=0.24},{MASSTR=0.132},{PL=2.0},{GEW=0.4572},{EAN=4059495483993},{XA=1.500},{XB=0.800},{XC=62.000},{XD=25.000},{XE=17.000},{XF=38.000},{XG=6.000},{XH=38.000},{XI=12.500},{NDM=6.000},{XJ=60.000},{XK=6.000},{BEST=23806-01-101706225},{KURZZ=1762-2RS},{AUSF=doppelreihig},{FORM=B},{B=25 -0,25},{D=17-0,005},{D1=62-0,01},{D3=38},{ALPHA=60°},{BETA=60°},{M=M6},{RL=vorgespannt},{BA=0-5},{ADA=0-10},{BAM=0-250},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84828000},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
KURZZ
缩写
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
间距
[mm]
B2
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
R
半径
[mm]
R1
半径
[mm]
ALPHA
角件 α
[°]
BETA
角件 β
ⁿ/ₐ
M
螺纹
[mm]
ANZDM
精密开槽螺母 紧固力矩
[Nm]
GRENZDZ
最高转速
[1/min.]
TRAGZS
额定负载
[N]
TRAGZD
额定负载 动态
[N]
ASS
轴向 刚度
[N/μm]
KIPPSF
侧倾角刚度
[Nm/mrad]
LAGERR
轴承摩檫力矩
[Nm]
MASSTR
转动 惯量
[Kg.cm²]
PL
端跳
[μm]
RL
径向 轴承游隙
[μm]
BA
孔v 尺寸
[μm]
ADA
外径 尺寸
[μm]
BAM
宽度 尺寸
[μm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23806-01-101205525
23806-01-101205525
1255-2RS
双排
A
25 -0,25
3
17
12-0,005
55-0,01
25.0
33.5
6.6
42
0.3
0.6
60°
120°
M6
8.0
3800
24700
16900
375
50
0.16
0.068
2.0
经预紧处理
0-5
0-10
0-250
0.3860
Yes
84828000
4059495483979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23806-01-101506025
23806-01-101506025
1560-2RS
双排
B
25 -0,25
3
17
15-0,005
60-0,01
28.0
36
6.6
46
0.3
0.6
60°
60°
M6
10.0
3500
28000
17900
400
65
0.20
0.102
2.0
经预紧处理
0-5
0-10
0-250
0.4325
Yes
84828000
4059495483986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23806-01-101706225
23806-01-101706225
1762-2RS
双排
B
25 -0,25
3
17
17-0,005
62-0,01
30.0
38
6.6
48
0.3
0.6
60°
60°
M6
15.0
3300
31000
18800
450
80
0.24
0.132
2.0
经预紧处理
0-5
0-10
0-250
0.4572
Yes
84828000
4059495483993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23806-01-102006828
23806-01-102006828
2068-2RS
双排
C
28 -0,25
3
19
20-0,005
68-0,01
34.5
44
6.6
53
0.3
0.6
60°
45°
M6
18.0
3000
47000
26000
650
140
0.30
0.273
2.0
经预紧处理
0-5
0-10
0-250
0.5948
Yes
84828000
4059495484006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23806-01-102507528
23806-01-102507528
2575-2RS
双排
C
28 -0,25
3
19
25-0,005
75-0,01
40.5
49
6.6
58
0.3
0.6
60°
45°
M6
25.0
2600
55000
27500
750
200
0.40
0.486
2.0
经预紧处理
0-5
0-10
0-250
0.7179
Yes
84828000
4059495484013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23806-01-103008028
23806-01-103008028
3080-2RS
双排
D
28 -0,25
3
19
30-0,005
80-0,01
45.5
54
6.6
63
0.3
0.6
60°
30°
M6
32.0
2200
64000
29000
850
300
0.50
0.730
2.5
经预紧处理
0-5
0-10
0-250
0.7990
Yes
84828000
4059495484020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23806-01-104010034
23806-01-104010034
40100-2RS
双排
C
34 -0,25
3
25
40-0,005
100-0,01
58.0
68
8.8
80
0.3
0.6
60°
45°
M6
55.0
1800
101000
43000
1000
550
0.70
2.000
2.5
经预紧处理
0-5
0-10
0-250
1.4200
Yes
84828000
4059495484037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表