您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 40 毫米
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
蜗杆, 蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/schnecken_u_schneckenraeder/22500_6.prj},{NB=22500-401035},{GEW=0.0363},{EAN=4059495408873},{XA=40.000},{XB=21.980},{XC=18.480},{XD=35.000},{XE=61.520},{XF=67.000},{XG=18.000},{XH=16.000},{XI=25.000},{XJ=40.000},{XN=10.000},{XO=26.000},{XT=3.000},{XU=20.300},{XV=5.000},{XW=11.400},{BEST=22500-401035},{BENENNUNG=Schnecke},{USV=-},{STW=5° 26},{MODUL=1,75},{Z1=1},{D1=18,48},{D3=21,98},{Z2=-},{D2=-},{D4=-},{ABTMF=31},{ABTMO=37,2},{ABTMSO=46,5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
名称
ⁿ/ₐ
USV
传动比
ⁿ/ₐ
STW
螺旋角
ⁿ/ₐ
MODUL
Modul
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
Z2
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
ABTMF
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑脂
[Nm]
ABTMO
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑油
[Nm]
ABTMSO
驱动扭矩 T2 (Nm),合成润滑油
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22500-401006
22500-401006
Schnecke
-
21° 19
2
4
22
26
-
-
-
29,5
35,4
44,2
0.0580
Yes
84839080
4059495408699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-402006
22500-402006
Schneckenrad
6,75:1
21° 19
2
-
-
-
27
58
64
29,5
35,4
44,2
0.3866
Yes
84839080
4059495408705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-401008
22500-401008
Schnecke
-
16° 35
2,25
3
23,64
28,14
-
-
-
27,5
33
41,2
0.0706
Yes
84839080
4059495408712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-402008
22500-402008
Schneckenrad
8:1
16° 35
2,25
-
-
-
24
56,36
62,5
27,5
33
41,2
0.3638
Yes
84839080
4059495408729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-401010
22500-401010
Schnecke
-
16° 1
1,9
3
20,66
24,46
-
-
-
29,5
35,4
44,2
0.0490
Yes
84839080
4059495408736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-402010
22500-402010
Schneckenrad
10:1
16° 1
1,9
-
-
-
30
59,34
65
29,5
35,4
44,2
0.4025
Yes
84839080
4059495408743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-401012
22500-401012
Schnecke
-
10° 21
1,5
3
25,05
28,05
-
-
-
25,2
30,2
37,8
0.0805
Yes
84839080
4059495408750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-402012
22500-402012
Schneckenrad
12:1
10° 21
1,5
-
-
-
36
54,95
60
25,2
30,2
37,8
0.3521
Yes
84839080
4059495408767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-401015
22500-401015
Schnecke
-
9° 53
1,9
2
22,14
25,94
-
-
-
28
33,6
42
0.0590
Yes
84839080
4059495408774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-402015
22500-402015
Schneckenrad
15:1
9° 53
1,9
-
-
-
30
57,86
64
28
33,6
42
0.3844
Yes
84839080
4059495408781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-401020
22500-401020
Schnecke
-
8° 59
1,5
2
19,2
22,2
-
-
-
28,9
34,6
43,3
0.0401
Yes
84839080
4059495408798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-402020
22500-402020
Schneckenrad
20:1
8° 59
1,5
-
-
-
40
60,8
66
28,9
34,6
43,3
0.4245
Yes
84839080
4059495408804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-401025
22500-401025
Schnecke
-
5° 58
1,15
2
22,15
24,45
-
-
-
24,4
29,2
36,6
0.0591
Yes
84839080
4059495408811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-402025
22500-402025
Schneckenrad
25:1
5° 58
1,15
-
-
-
50
57,85
62
24,4
29,2
36,6
0.3873
Yes
84839080
4059495408828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-401028
22500-401028
Schnecke
-
4° 47
2
1
24
28
-
-
-
28,4
34
42,6
0.0728
Yes
84839080
4059495408835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-402028
22500-402028
Schneckenrad
28:1
4° 47
2
-
-
-
28
56
61,5
28,4
34
42,6
0.3612
Yes
84839080
4059495408842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-401030
22500-401030
Schnecke
-
5° 50
2
1
19,68
23,68
-
-
-
30,1
36,1
45,1
0.0429
Yes
84839080
4059495408859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-402030
22500-402030
Schneckenrad
30:1
5° 50
2
-
-
-
30
60,32
66
30,1
36,1
45,1
0.4148
Yes
84839080
4059495408866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-401035
22500-401035
Schnecke
-
5° 26
1,75
1
18,48
21,98
-
-
-
31
37,2
46,5
0.0363
Yes
84839080
4059495408873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-402035
22500-402035
Schneckenrad
35:1
5° 26
1,75
-
-
-
35
61,52
67
31
37,2
46,5
0.4319
Yes
84839080
4059495408880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-401036
22500-401036
Schnecke
-
3° 19
1,5
1
25,91
28,91
-
-
-
23,9
28,6
35,8
0.0800
Yes
84839080
4059495408897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-402036
22500-402036
Schneckenrad
36:1
3° 19
1,5
-
-
-
36
54,09
59
23,9
28,6
35,8
0.0800
Yes
84839080
4059495408903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-401040
22500-401040
Schnecke
-
4° 20
1,5
1
19,83
22,83
-
-
-
28,3
33,9
42,4
0.0441
Yes
84839080
4059495408910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-402040
22500-402040
Schneckenrad
40:1
4° 20
1,5
-
-
-
40
60,17
65
28,3
33,9
42,4
0.4148
Yes
84839080
4059495408927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-401050
22500-401050
Schnecke
-
4° 8
1,25
1
17,3
19,8
-
-
-
27
32,4
40,5
0.0297
Yes
84839080
4059495408934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 53 毫米
norelem
30.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 50 毫米
norelem
30.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 65 毫米
norelem
30.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 35 毫米
norelem
30.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 80 毫米
norelem
30.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 33 毫米
norelem
30.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 25 毫米
norelem
30.04.2024
05020 - 垂直压紧式快速夹钳,卧式底脚
norelem
30.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 31 毫米
norelem
30.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 63 毫米
norelem
30.04.2024
22200 - 滚子链,单 DIN ISO 606,弧形压板
norelem
30.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 22.62 毫米
norelem
30.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 17 毫米
norelem
30.04.2024
23052 - 分离型刚性联轴器
norelem
30.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表