您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22071 - 三角皮带 DIN 2215
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
三角皮带, 三角皮带轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/keilriemen_u_keilriemenscheiben/22071.prj},{NB=22071-22540},{BEST=22071-22540},{AUSF=Typ 13/A},{RB=13},{B1=11.0},{B2=7.8},{H=8.0},{WL=2563.0},{LA=2578.0},{LI=2540.0},{GEW=0.2800},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=40103460},{EAN=4059495503608},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
WL
有效长度 LW
ⁿ/ₐ
LA
外部长度 LA
ⁿ/ₐ
LI
内部长度 L
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22071-10425
22071-10425
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
448.0
463.0
425.0
0.0303
Yes
40103460
4059495501840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10450
22071-10450
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
473.0
488.0
450.0
0.0296
Yes
40103460
4059495501857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10475
22071-10475
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
498.0
513.0
475.0
0.0317
Yes
40103460
4059495501864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10483
22071-10483
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
506.0
521.0
483.0
0.0328
Yes
40103460
4059495501871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10500
22071-10500
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
523.0
538.0
500.0
0.0306
Yes
40103460
4059495501888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10508
22071-10508
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
531.0
546.0
508.0
0.0316
Yes
40103460
4059495501895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10520
22071-10520
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
543.0
558.0
520.0
0.0328
Yes
40103460
4059495501901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10530
22071-10530
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
553.0
568.0
530.0
0.0344
Yes
40103460
4059495501918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10560
22071-10560
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
583.0
598.0
560.0
0.0353
Yes
40103460
4059495501925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10575
22071-10575
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
598.0
613.0
575.0
0.0362
Yes
40103460
4059495501932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10584
22071-10584
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
607.0
622.0
584.0
0.0395
Yes
40103460
4059495501949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10600
22071-10600
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
623.0
638.0
600.0
0.0402
Yes
40103460
4059495501956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10610
22071-10610
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
633.0
648.0
610.0
0.0407
Yes
40103460
4059495501963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10630
22071-10630
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
653.0
668.0
630.0
0.0406
Yes
40103460
4059495501970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10650
22071-10650
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
673.0
688.0
650.0
0.0418
Yes
40103460
4059495501987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10670
22071-10670
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
693.0
708.0
670.0
0.0397
Yes
40103460
4059495501994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10686
22071-10686
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
709.0
724.0
686.0
0.0424
Yes
40103460
4059495502007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10700
22071-10700
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
723.0
738.0
700.0
0.0448
Yes
40103460
4059495502014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10710
22071-10710
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
733.0
748.0
710.0
0.0447
Yes
40103460
4059495502021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10725
22071-10725
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
748.0
763.0
725.0
0.0491
Yes
40103460
4059495502038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10730
22071-10730
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
753.0
768.0
730.0
0.0447
Yes
40103460
4059495502045
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10750
22071-10750
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
773.0
788.0
750.0
0.0488
Yes
40103460
4059495502052
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10765
22071-10765
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
788.0
803.0
765.0
0.0471
Yes
40103460
4059495502069
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10775
22071-10775
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
798.0
813.0
775.0
0.0465
Yes
40103460
4059495502076
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22071-10800
22071-10800
Typ 10/Z
10
8.5
6.1
6.0
823.0
838.0
800.0
0.0524
Yes
40103460
4059495502083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22070 - 灰口铸铁三角皮带轮 用于使用锥面紧固衬套进行装配
norelem
26.06.2024
22071-02 - 三角皮带 DIN 7753
norelem
26.06.2024
23200 - 锥形夹紧套
norelem
26.06.2024
V3, V4 & V5 - V-Belt Pulleys - 3V, 4V and 5V Series
WMBerg
06.06.2023
V3M, V5M & V7M - 60° V Belt - Black Polyurethane - V3M, V5M and V7M
WMBerg
06.06.2023
Section SPB/17 - KS V-Grooved Pulleys for Taper-Bushings, Grooves acc. to D...
Optibelt
08.08.2023
DIN 7753-SKR-SPZ(9.7) - 无尽的窄V型带 DIN 7753, 型材 SPZ
MÄDLER
26.04.2024
DIN 7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
Elesa+Ganter
21.06.2024
NMRV - Single worm geared motor
Motovario
15.03.2023
22057 - AT 型齿带
norelem
26.06.2024
V3M - 60° V Belt - V3M Series - 1/8" Width X 3/32" Height - Black Polyureth...
WMBerg
06.06.2023
22052 - T 型齿带
norelem
26.06.2024
24200 - UCP 座式轴承座单元
norelem
26.06.2024
22062 - 齿带 HTD 3M 型
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表