Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-35 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 55 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-35_asmtab.prj},{NB=21334-35-04505000},{B=17.5},{H=53.4},{L=450},{GEW=2.3400},{EAN=4059495693729},{TYP=3},{SX=473.0},{BEST=21334-35-0450},{HER=DZ5517-5045},{A=50},{A1=350},{A2=350},{TRAGKRAFT=55},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{MONTAGEA=Montageanleitung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM,},{PPATH=21334-35_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力 每对 kg
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-35-0350
21334-35-0350
DZ5517-5035
50
250
250
17.5
53.4
350
51
1.8000
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693705
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-35-0400
21334-35-0400
DZ5517-5040
50
300
300
17.5
53.4
400
53
2.0800
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693712
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-35-0450
21334-35-0450
DZ5517-5045
50
350
350
17.5
53.4
450
55
2.3400
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693729
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-35-0500
21334-35-0500
DZ5517-5050
50
400
400
17.5
53.4
500
55
2.6100
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693736
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-35-0550
21334-35-0550
DZ5517-5055
50
450
450
17.5
53.4
550
55
2.9100
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693743
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-35-0600
21334-35-0600
DZ5517-5060
50
500
500
17.5
53.4
600
53
3.1600
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693750
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-35-0700
21334-35-0700
DZ5517-5070
50
600
600
17.5
53.4
700
50
3.6900
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495693767
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表