您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
41501-05 - 带固定卡爪的楔形夹具,适用于多重夹紧系统
norelem
夹紧技术
41000 3 轴夹具/5 轴夹具 5 轴夹具 NC 夹具 定心夹具
多重夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/spanntechnik/gruppe_41000/mehrfachspannsysteme/41501-05_asmtab.prj},{NB=41501-05-0722316_GESCHLOSSEN},{B=72},{B1=44},{H=39.7},{H1=21.3},{H2=2},{H3=3.5},{LMIN=91.2},{LMAX=98.6},{F=50},{ANZM=150},{GEW=1.7000},{EAN=4059495771762},{NDM=6},{NDM1=16},{NDM2=16},{XA=36.69},{XB=33.05},{XC=11.20},{XD=1.00},{XE=MIN},{XF=MIN},{TAB=2},{TAB1=3},{TAB2=4},{BEST=41501-05-0722316},{FORM=C},{FORMT=Stufe 2 mm},{B2=-},{H4=-},{H5=-},{H6=-},{D=M 6},{D1=M 6},{G=M16x50},{Z=M16x40},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{IMPERIAL=MM},{PPATH=41501-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{L=GESCHLOSSEN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
类型
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
H6
高度
[mm]
D
螺纹孔
[mm]
D1
螺纹孔
[mm]
G
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
Z
内六角螺丝
ⁿ/ₐ
F
水平夹紧力
[kN]
ANZM
最大锁紧扭矩 Nm
[max. Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
41501-05-0500112GESCHLOSS...
41501-05-0500112
A
glatt
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
M 5
M 6
M12x30
M12x25
30
85
0.5450
Yes
84662080
4059495712512
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-0500212GESCHLOSS...
41501-05-0500212
B
geriffelt
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
M 5
M 6
M12x30
M12x25
30
85
0.5300
Yes
84662080
4059495712529
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-0502312GESCHLOSS...
41501-05-0502312
C
Stufe 2 mm
50
30
-
25.0
12.5
2
3.5
-
-
M 5
M 6
M12x30
M12x25
30
85
0.6200
Yes
84662080
4059495712550
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-0505312GESCHLOSS...
41501-05-0505312
C
Stufe 5 mm
50
30
-
25.0
12.5
5
3.5
-
-
M 5
M 6
M12x30
M12x25
30
85
0.6150
Yes
84662080
4059495712567
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-0500412GESCHLOSS...
41501-05-0500412
D
mit Bearbeitungszugabe
50
30
-
25.0
12.5
0
3.5
-
-
M 5
M 6
M12x30
M12x25
30
85
0.6200
Yes
84662080
4059495712536
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-0500512GESCHLOSS...
41501-05-0500512
E
mit Pins
50
30
18
25.0
12.5
0
3.5
9
4.75
M 5
M 6
M12x30
M12x25
30
85
0.6000
Yes
84662080
4059495712543
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-0720116GESCHLOSS...
41501-05-0720116
A
glatt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
M 6
M 6
M16x50
M16x40
50
150
0.0000
Yes
84662080
4059495771748
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-0720216GESCHLOSS...
41501-05-0720216
B
geriffelt
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
M 6
M 6
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Yes
84662080
4059495771755
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-0722316GESCHLOSS...
41501-05-0722316
C
Stufe 2 mm
72
44
-
39.7
21.3
2
3.5
-
-
M 6
M 6
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Yes
84662080
4059495771762
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-0725316GESCHLOSS...
41501-05-0725316
C
Stufe 5 mm
72
44
-
39.7
21.3
5
3.5
-
-
M 6
M 6
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Yes
84662080
4059495771779
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-0720416GESCHLOSS...
41501-05-0720416
D
mit Bearbeitungszugabe
72
44
-
39.7
21.3
0
3.5
-
-
M 6
M 6
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Yes
84662080
4059495771786
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-0720516GESCHLOSS...
41501-05-0720516
E
mit Pins
72
44
27
39.7
21.3
0
3.5
9
4.75
M 6
M 6
M16x50
M16x40
50
150
1.7000
Yes
84662080
4059495771793
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-1000116GESCHLOSS...
41501-05-1000116
A
glatt
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
M 8
M 8
M14x1.5x50
M16x40
50
150
2.6000
Yes
84662080
4059495771946
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-1000216GESCHLOSS...
41501-05-1000216
B
geriffelt
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
M 8
M 8
M14x1.5x50
M16x40
50
150
2.6000
Yes
84662080
4059495771953
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-1002316GESCHLOSS...
41501-05-1002316
C
Stufe 2 mm
100
64
-
42.6
21.6
2
5.0
-
-
M 8
M 8
M14x1.5x50
M16x40
50
150
2.6000
Yes
84662080
4059495771960
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-1005316GESCHLOSS...
41501-05-1005316
C
Stufe 5 mm
100
64
-
42.6
21.6
5
5.0
-
-
M 8
M 8
M14x1.5x50
M16x40
50
150
2.6000
Yes
84662080
4059495771977
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-1000416GESCHLOSS...
41501-05-1000416
D
mit Bearbeitungszugabe
100
64
-
42.6
21.6
0
5.0
-
-
M 8
M 8
M14x1.5x50
M16x40
50
150
2.6000
Yes
84662080
4059495771984
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
41501-05-1000516GESCHLOSS...
41501-05-1000516
E
mit Pins
100
64
40
42.6
21.6
0
5.0
9
4.75
M 8
M 8
M14x1.5x50
M16x40
50
150
2.6000
Yes
84662080
4059495771991
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K1746 - 用于多重夹持系统的短款夹具导轨
KIPP
04.06.2024
41502-05 - DS 型固定卡爪,适用于多重夹持系统
norelem
04.06.2024
41502 - ES 型不锈钢固定卡爪,适用于多重夹持系统
norelem
26.06.2024
41500 - 用于多重夹持系统的夹具导轨
norelem
04.06.2024
41505-17 - T 型槽螺母 适用于楔形夹具
norelem
04.06.2024
04451 - 带固定卡爪的楔形夹具
norelem
30.05.2024
41505 - 支撑板,可用螺纹固定,适用于多重夹紧系统
norelem
04.06.2024
41505-10 - 工件挡块,适用于多重夹紧系统
norelem
04.06.2024
41505-02 - 卡爪嵌入件,有加工余量 适用于 DS 型和不锈钢型固定卡爪
norelem
04.06.2024
41505-12 - 间隔件,适用于工件挡块 多重夹紧系统
norelem
04.06.2024
41505-04 - $BEST.
norelem
04.06.2024
41510 - 多重夹紧系统,双侧有锲形夹紧系统 ES 型固定卡爪
norelem
10.06.2024
41505-15 - 压板套件,适用于多重夹持系统
norelem
30.05.2024
41501 - 楔形夹具
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表