피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95045 - Swivel castors compact version
norelem
Material handling and transport
95000 Wheels, castors Ball transfer units Small conveyor belts
Wheels, castors
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95045.prj},{NB=95045-05032020},{D=13.0},{A=29},{B3=32},{H=70},{R=54.0},{R1=50},{GEW=0.4399},{EAN=4059495273082},{XA=28.500},{XB=10.000},{XC=0.100},{XD=10.850},{XE=10.000},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=6.850},{XI=3.668},{XJ=2.500},{XK=6.000},{XL=51.400},{XM=5.256},{XN=3.500},{XO=22.000},{XP=13.000},{XQ=41.000},{XR=6.500},{XS=55.000},{XT=14.500},{XU=4.800},{XV=40.000},{XW=4.500},{XX=57.000},{XY=0.000},{XZ=0.000},{XA1=0.000},{XB1=0.000},{XC1=0.000},{XD1=0.000},{XE1=31.650},{NDM=8.000},{XF1=500.000},{XG1=2.500},{TYP=2.000},{XH1=1.000},{XI1=0.000},{XJ1=0.000},{XK1=0.000},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{XO1=0.000},{XP1=27.0},{XQ1=11.000},{XR1=20.400},{XS1=43.000},{XT1=4.900},{XU1=10.000},{XV1=0.800},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material roller
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
distance
[mm]
B2
distance
[mm]
B3
width
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
L2
distance
[mm]
R
distance
[mm]
R1
diameter
[mm]
TFK
Permissible load
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95045-0352701
95045-0352701
A
bolt hole
polyurethane
ball bearing
11.0
43
15
-
-
-
27
50
-
-
-
32.5
35
100
0.2073
Yes
83022000
4059495273044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95045-0352802
95045-0352802
A
bolt hole
polyamide
ball bearing
11.0
43
15
-
-
-
28
50
-
-
-
32.5
35
100
0.1564
Yes
83022000
4059495273068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95045-0503301
95045-0503301
A
bolt hole
polyurethane
ball bearing
13.0
57
29
-
-
-
33
70
-
-
-
54.0
50
150
0.4993
Yes
83022000
4059495273105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95045-0503202
95045-0503202
A
bolt hole
polyamide
ball bearing
13.0
57
29
-
-
-
32
70
-
-
-
54.0
50
150
0.4399
Yes
83022000
4059495273082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95045-0352711
95045-0352711
B
mounting plate
polyurethane
ball bearing
6.2
-
15
60
38
48
27
52
60
48
38
32.5
35
100
0.2588
Yes
83022000
4059495273051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95045-0352812
95045-0352812
B
mounting plate
polyamide
ball bearing
6.2
-
15
60
38
48
28
52
60
48
38
32.5
35
100
0.2052
Yes
83022000
4059495273075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95045-0503311
95045-0503311
C
mounting plate
polyurethane
ball bearing
8.5
-
29
66
45
51
33
73
90
75
61
54.0
50
150
0.6107
Yes
83022000
4059495273112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95045-0503212
95045-0503212
C
mounting plate
polyamide
ball bearing
8.5
-
29
66
45
51
32
73
90
75
61
54.0
50
150
0.5571
Yes
83022000
4059495273099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성