您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95018 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
轮, 辊
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95018.prj},{NB=95018-1253710},{BEST=95018-125371},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0},{RL=Rollenlager},{VERS=1.000},{A=40},{B=37},{B1=60},{B2=0},{B3=85},{D=125},{D1=9},{L=100},{L1=80},{H=150},{R=102.5},{TFK=200},{GEW=0.7935},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059495271910},{C=45.000},{CD=15.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
RL
滚轮轴承
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
长度
[mm]
B2
长度
[mm]
B3
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
H
高度
[mm]
R
长度
[mm]
TFK
承载负荷
[kg]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95018-10037
95018-10037
转向轮
滚子轴承
36
32
60
0
85
100
9
100
80
125
86.0
170
0.7276
Yes
83022000
4059495271873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95018-12537
95018-12537
转向轮
滚子轴承
40
37
60
0
85
125
9
100
80
150
102.5
200
1.1000
Yes
83022000
4059495271903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95018-16050
95018-16050
转向轮
滚子轴承
60
50
80
75
110
160
11
140
105
195
140.0
350
2.3200
Yes
83022000
4059495271934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95018-20050
95018-20050
转向轮
滚子轴承
65
50
80
75
110
200
11
140
105
235
165.0
400
2.7100
Yes
83022000
4059495271965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95018-100371
95018-100371
脚轮
滚子轴承
36
32
60
0
85
100
9
100
80
125
86.0
170
0.6560
Yes
83022000
4059495271880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95018-125371
95018-125371
脚轮
滚子轴承
40
37
60
0
85
125
9
100
80
150
102.5
200
0.7935
Yes
83022000
4059495271910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95018-160501
95018-160501
脚轮
滚子轴承
60
50
80
75
110
160
11
140
105
195
140.0
350
1.5580
Yes
83022000
4059495271941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95018-200501
95018-200501
脚轮
滚子轴承
65
50
80
75
110
200
11
140
105
235
165.0
400
1.9330
Yes
83022000
4059495271972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95018-100372
95018-100372
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
36
32
60
0
85
100
9
100
80
125
86.0
170
0.9200
Yes
83022000
4059495271897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95018-125372
95018-125372
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
40
37
60
0
85
125
9
100
80
150
102.5
200
1.0700
Yes
83022000
4059495271927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95018-160502
95018-160502
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
60
50
80
75
110
160
11
140
105
195
140.0
350
2.7490
Yes
83022000
4059495271958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95018-200502
95018-200502
转向轮,带 stop-fix
滚子轴承
65
50
80
75
110
200
11
140
105
235
165.0
400
3.2180
Yes
83022000
4059495271989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
95034 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95016 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95010 - 转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95020 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
30.05.2024
95025-01 - 钢板转向轮和脚轮 重型规格
norelem
30.05.2024
95010 - 转向轮和脚轮,导电,标准规格
norelem
30.05.2024
95024 - 钢板转向轮和脚轮,标准规格
norelem
30.05.2024
95016 - 钢板转向轮和脚轮,导电,标准规格
norelem
30.05.2024
95012 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
30.05.2024
95028 - 钢板转向轮和脚轮,中型规格
norelem
30.05.2024
95026 - 钢板转向轮和脚轮 带软橡胶轮胎
norelem
30.05.2024
95030 - 钢板转向轮和脚轮,重型规格
norelem
30.05.2024
95012 - 转向轮和脚轮,导电 重型规格
norelem
30.05.2024
10045 - 铝制型材 40x40 轻型 I 型
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表