피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
español
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Administración central con la herramienta de control de calidad PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Denominaciones claras y únicas -> compatibilidad con ERP
Ingles como original/ Idioma estándar
Los idiomas a continuación son soportados
german, english, french, spanish, chinese
Modelaje según el manual de diseño de CADENAS (CDM)
Dimensionamiento automático
Weight information included
Contiene documentación adicional
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07620 - Piezas ahorquilladas con perno roscado de acero o acero inoxidable
norelem
Sistema flexible de piezas estándar
07000 Puntos de anclaje Empuñaduras de momento de torsión, tornillos de momento de torsión Tornillos de presión, tornillos de presión esférico Insertos roscados Tornillos de sujeción Pinzas, placas de apoyo Anillos de sujeción, anillos de regulación Ganchos de carga Tuercas, tornillos, arandelas de apoyo, elementos de seguridad Tuercas correderas en ranura
Tuercas, tornillos, arandelas de apoyo, elementos de seguridad
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07620.prj},{NB=07620-20},{BEST=07620-20},{MATERIAL=Stahl},{D=M 20},{D1=18},{D2=50},{B=22},{H=52},{H1=32},{H2=21.0},{L=50.0},{GEW=0.5286},{BS=Infotext},{ROHA=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495172569},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=20},{SW=30.000},{XA=20.300},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BEST
Referencia
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Rosca
ⁿ/ₐ
D1
Diámetro
[mm]
D2
Diámetro
[mm]
B
Anchura
[mm]
H
Altura
[mm]
H1
Altura
[mm]
H2
Altura
[mm]
L
Longitud
[mm]
GEW
Peso aprox.
[kg]
ROHA
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Número de tarifa aduanera
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07620-05
07620-05
Acero
M 5
5
12
6
16
10
7.0
14.5
0.0084
Yes
84879000
4059495172491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-06
07620-06
Acero
M 6
6
16
7
19
12
8.0
15.0
0.0181
Yes
84879000
4059495172507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-08
07620-08
Acero
M 8
8
20
9
23
15
10.0
20.0
0.0357
Yes
84879000
4059495172514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-10
07620-10
Acero
M 10
10
28
12
28
18
11.0
25.0
0.0880
Yes
84879000
4059495172521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-12
07620-12
Acero
M 12
12
30
14
34
21
13.5
30.0
0.1171
Yes
84879000
4059495172538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-14
07620-14
Acero
M 14
14
36
16
37
23
15.0
35.0
0.1880
Yes
84879000
4059495172545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-16
07620-16
Acero
M 16
16
40
17
42
26
17.0
40.0
0.2731
Yes
84879000
4059495172552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-20
07620-20
Acero
M 20
18
50
22
52
32
21.0
50.0
0.5286
Yes
84879000
4059495172569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-105
07620-105
Acero inoxidable
M 5
5
12
6
16
10
7.0
14.5
0.0092
Yes
84879000
4059495710648
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-106
07620-106
Acero inoxidable
M 6
6
16
7
19
12
8.0
15.0
0.0181
Yes
84879000
4059495705194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-108
07620-108
Acero inoxidable
M 8
8
20
9
23
15
10.0
20.0
0.0357
Yes
84879000
4059495705200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-110
07620-110
Acero inoxidable
M 10
10
28
12
28
18
11.0
25.0
0.0880
Yes
84879000
4059495705217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-112
07620-112
Acero inoxidable
M 12
12
30
14
34
21
13.5
30.0
0.1171
Yes
84879000
4059495705224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-114
07620-114
Acero inoxidable
M 14
14
36
16
37
23
15.0
35.0
0.1880
Yes
84879000
4059495705231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-116
07620-116
Acero inoxidable
M 16
16
40
17
42
26
17.0
40.0
0.2731
Yes
84879000
4059495705248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07620-120
07620-120
Acero inoxidable
M 20
18
50
22
52
32
21.0
50.0
0.5286
Yes
84879000
4059495705255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성