Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07590-03 - DIN 462 钢制限动片
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07590-03.prj},{NB=07590-03-024},{BEST=07590-03-024},{MATERIAL=Stahl},{D=24},{D1=42},{E=6},{F=20.9},{H=4},{S=1.0},{PAS=07590-122/07590-222},{GEW=0.0070},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495727431},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
E
宽度
[mm]
F
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
S
宽度
[mm]
PAS
适用
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07590-03-010
07590-03-010
钢制
10
25
4
8.9
3
0.8
07590-110/07590-210
0.0030
Yes
73181600
4059495727370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-014
07590-03-014
钢制
14
30
5
10.9
3
0.8
07590-112/07590-212
0.0030
Yes
73181600
4059495727387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-016
07590-03-016
钢制
16
32
5
12.9
3
1.0
07590-114/07590-214
0.0040
Yes
73181600
4059495727394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-018
07590-03-018
钢制
18
34
6
14.0
4
1.0
07590-116/07590-216
0.0040
Yes
73181600
4059495727400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-020
07590-03-020
钢制
20
36
6
16.9
4
1.0
07590-118/07590-218
0.0040
Yes
73181600
4059495727417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-022
07590-03-022
钢制
22
40
6
18.9
4
1.0
07590-120/07590-220
0.0050
Yes
73181600
4059495727424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-024
07590-03-024
钢制
24
42
6
20.9
4
1.0
07590-122/07590-222
0.0070
Yes
73181600
4059495727431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-028
07590-03-028
钢制
28
50
7
22.9
5
1.0
07590-124/07590-224
0.0080
Yes
73181600
4059495727448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-030
07590-03-030
钢制
30
50
7
24.9
5
1.2
07590-126/07590-226
0.0080
Yes
73181600
4059495727455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-032
07590-03-032
钢制
32
52
7
26.9
5
1.2
07590-128/07590-228
0.0090
Yes
73181600
4059495727462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-035
07590-03-035
钢制
35
55
7
28.9
5
1.2
07590-130/07590-230
0.0090
Yes
73181600
4059495727479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-038
07590-03-038
钢制
38
58
8
30.9
5
1.2
07590-132/07590-232
0.0120
Yes
73181600
4059495727486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-040
07590-03-040
钢制
40
62
8
33.9
5
1.2
07590-135/07590-235
0.0140
Yes
73181600
4059495727493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-03-042
07590-03-042
钢制
42
62
8
36.6
5
1.2
07590-138/07590-238
0.0130
Yes
73181600
4059495727509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表