您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07336 - 开口销,DIN EN ISO 1234
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07336.prj},{NB=07336-1063X40},{BEST=07336-1063X40},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verzinkt},{BD=6,3},{D1=5.9},{L=40},{A=2.00},{B=12.6},{C=11.8},{M=27 - 39},{D4=23-29},{GEW=0.0134},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182400},{EAN=4059495355092},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{XA=23.049000},{XB=5.391600},{XC=5.100},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
BD
孔径
[mm]
D1
D1 max.
[mm]
L
长度
[mm]
A
A min.
[mm]
B
间距
[mm]
C
C max.
[mm]
M
适用螺栓
ⁿ/ₐ
D4
用于螺栓 Ø
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07336-1010X10
07336-1010X10
钢制
镀锌
1
0.9
10
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
4059495354606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1010X12
07336-1010X12
钢制
镀锌
1
0.9
12
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
4059495354613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1010X16
07336-1010X16
钢制
镀锌
1
0.9
16
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
4059495354620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1010X20
07336-1010X20
钢制
镀锌
1
0.9
20
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
4059495354637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1010X25
07336-1010X25
钢制
镀锌
1
0.9
25
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3-4
0.0001
Yes
73182400
4059495354644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1016X12
07336-1016X12
钢制
镀锌
1,6
1.4
12
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0002
Yes
73182400
4059495354651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1016X16
07336-1016X16
钢制
镀锌
1,6
1.4
16
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0003
Yes
73182400
4059495354668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1016X20
07336-1016X20
钢制
镀锌
1,6
1.4
20
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0003
Yes
73182400
4059495354675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1016X25
07336-1016X25
钢制
镀锌
1,6
1.4
25
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0004
Yes
73182400
4059495354682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1016X32
07336-1016X32
钢制
镀锌
1,6
1.4
32
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5-6
0.0004
Yes
73182400
4059495354699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1020X10
07336-1020X10
钢制
镀锌
2
1.8
10
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0003
Yes
73182400
4059495354705
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1020X16
07336-1020X16
钢制
镀锌
2
1.8
16
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0004
Yes
73182400
4059495354712
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1020X20
07336-1020X20
钢制
镀锌
2
1.8
20
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0005
Yes
73182400
4059495354729
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1020X25
07336-1020X25
钢制
镀锌
2
1.8
25
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0006
Yes
73182400
4059495354736
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1020X32
07336-1020X32
钢制
镀锌
2
1.8
32
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0007
Yes
73182400
4059495354743
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1020X36
07336-1020X36
钢制
镀锌
2
1.8
36
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0008
Yes
73182400
4059495354750
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1020X40
07336-1020X40
钢制
镀锌
2
1.8
40
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0008
Yes
73182400
4059495354767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1020X50
07336-1020X50
钢制
镀锌
2
1.8
50
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6-8
0.0011
Yes
73182400
4059495354774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1025X20
07336-1025X20
钢制
镀锌
2,5
2.3
20
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0008
Yes
73182400
4059495354781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1025X25
07336-1025X25
钢制
镀锌
2,5
2.3
25
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0009
Yes
73182400
4059495354798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1025X32
07336-1025X32
钢制
镀锌
2,5
2.3
32
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0012
Yes
73182400
4059495354804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1025X36
07336-1025X36
钢制
镀锌
2,5
2.3
36
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0012
Yes
73182400
4059495354811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1025X40
07336-1025X40
钢制
镀锌
2,5
2.3
40
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0014
Yes
73182400
4059495354828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1025X50
07336-1025X50
钢制
镀锌
2,5
2.3
50
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8-9
0.0016
Yes
73182400
4059495354835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07336-1032X16
07336-1032X16
钢制
镀锌
3,2
2.9
16
1.60
6.4
5.8
11 - 14
9-12
0.0012
Yes
73182400
4059495354842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07337 - 弹簧插头 类似 DIN 11024
norelem
30.04.2024
03040 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
norelem
30.04.2024
27621-03 - 带有销孔的销 适用于叉头
norelem
30.04.2024
07300 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
norelem
30.04.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.04.2024
07161 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
norelem
30.04.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
30.04.2024
06353 - 转动式球形把手
norelem
30.04.2024
07170 - 带把手的外六角螺栓 DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
norelem
30.04.2024
07200 - 翼型螺母 DIN 315
norelem
30.04.2024
03320 - 固定销,DIN 6325
norelem
30.04.2024
07215 - 带夹紧件的六角螺母,DIN 980
norelem
30.04.2024
22200 - 滚子链,单 DIN ISO 606,弧形压板
norelem
30.04.2024
03315 - 开口销,重型,ISO 8752
norelem
30.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表