您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07105 - 波珠螺丝,不带栓头,半圆珠,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺丝顶柱, 波珠螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/druckschrauben_kugeldruckschrauben/07105_1.prj},{NB=07105-208600},{L3=8.0},{KUGEL=5.5},{SW=4.0},{BELASTUNG=15.0},{GEW=0.0175},{EAN=4059495147369},{NDM=8.0},{XA=6.2},{XB=59.6},{XC=5.0},{XD=1.0},{XE=1.0},{XF=2.7},{XG=4.1},{XH=60.3},{XI=0.0},{XJ=13.600},{XK=3.700},{XL=0.950},{XM=1.100},{XN=4.100},{BEST=07105-20860},{FORM=B},{AUSF=mit abgeflachter Kugel},{MATERIAL=Wälzlagerstahl},{D1=M8},{D3=4,1},{L1=-},{L2=60,3},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
颜色
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
KUGEL
波珠直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
波珠螺丝,不带栓头,半圆珠,LONG-LOK 螺纹锁
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07105-20610
07105-20610
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M6
3
-
10,1
3.5
4.0
3.0
9.0
0.0013
Yes
73181520
4059495147246
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20616
07105-20616
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M6
3
-
16,1
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0022
Yes
73181520
4059495147253
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20620
07105-20620
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M6
3
-
20,1
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0029
Yes
73181520
4059495147260
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20625
07105-20625
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M6
3
-
25,1
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0038
Yes
73181520
4059495147277
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20650
07105-20650
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M6
3
-
50,1
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0080
Yes
73181520
4059495147284
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20660
07105-20660
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M6
3
-
60,1
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0096
Yes
73181520
4059495147291
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20810
07105-20810
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M8
4,1
-
10,3
3.5
5.5
4.0
10.0
0.0023
Yes
73181520
4059495147307
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20812
07105-20812
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M8
4,1
-
12,3
5.0
5.5
4.0
10.0
0.0029
Yes
73181520
4059495147314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20820
07105-20820
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M8
4,1
-
20,3
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0052
Yes
73181520
4059495147321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20825
07105-20825
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M8
4,1
-
25,3
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0067
Yes
73181520
4059495147338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20830
07105-20830
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M8
4,1
-
30,3
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0083
Yes
73181520
4059495147345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20850
07105-20850
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M8
4,1
-
50,3
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0144
Yes
73181520
4059495147352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20860
07105-20860
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M8
4,1
-
60,3
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0175
Yes
73181520
4059495147369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-20880
07105-20880
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M8
4,1
-
80,3
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0235
Yes
73181520
4059495147376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-21012
07105-21012
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M10
5,6
-
12,3
5.0
7.0
5.0
20.0
0.0046
Yes
73181520
4059495147383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-21016
07105-21016
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M10
5,6
-
16,3
9.0
7.0
5.0
20.0
0.0060
Yes
73181520
4059495147390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-21020
07105-21020
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M10
5,6
-
20,3
9.0
7.0
5.0
20.0
0.0081
Yes
73181520
4059495147406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-21025
07105-21025
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M10
5,6
-
25,3
9.0
7.0
5.0
20.0
0.0104
Yes
73181520
4059495147413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-21035
07105-21035
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M10
5,6
-
35,3
9.0
7.0
5.0
20.0
0.0152
Yes
73181520
4059495147420
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-21216
07105-21216
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M12
7
-
16,2
8.0
8.5
6.0
30.0
0.0087
Yes
73181520
4059495147437
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-21220
07105-21220
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M12
7
-
20,2
10.0
8.5
6.0
30.0
0.0107
Yes
73181520
4059495147444
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-21230
07105-21230
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M12
7
-
30,2
10.0
8.5
6.0
30.0
0.0177
Yes
73181520
4059495147451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-21240
07105-21240
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M12
7
-
40,2
10.0
8.5
6.0
30.0
0.0249
Yes
73181520
4059495147468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-21620
07105-21620
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M16
10,7
-
20
10.0
12.0
8.0
60.0
0.0202
Yes
73181520
4059495147475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-21625
07105-21625
B
带半球珠
Wälzlagerstahl
M16
10,7
-
25
14.0
12.0
8.0
60.0
0.0251
Yes
73181520
4059495147482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表