피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06266 - Knurled knobs
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/raendelmuttter_schrauben_knoepfe_raeder/06266.prj},{NB=06266-23127},{D1=63},{D2=22.0},{H=41},{H1=17},{H2=0},{T=18},{L=0},{GEW=0.0383},{EAN=4059495081755},{D3X=0.000},{TYP=1},{TAB=1},{NDM=12},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{Z=1.000},{HUSRANI=41.000},{TT=18.000},{ZZ=1.000},{BEST=06266-23127},{FARBE=rapsgelb RAL 1021},{FORM=K},{AUSF=mit Gewindebuchse und Deckel},{GR=3},{D=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
T
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06266-1105
06266-1105
-
D
tapped bush without cap
1
M 5
40
16.5
30
13
30
10
0
0.0161
Yes
73181600
4059495081410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-1106
06266-1106
-
D
tapped bush without cap
1
M 6
40
16.5
30
13
30
10
0
0.0156
Yes
73181600
4059495081427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-1108
06266-1108
-
D
tapped bush without cap
1
M 8
40
16.5
30
13
30
14
0
0.0207
Yes
73181600
4059495081434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-1208
06266-1208
-
D
tapped bush without cap
2
M 8
50
18.0
35
15
35
14
0
0.0284
Yes
73181600
4059495081441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-1210
06266-1210
-
D
tapped bush without cap
2
M 10
50
18.0
35
15
35
14
0
0.0259
Yes
73181600
4059495081458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-1310
06266-1310
-
D
tapped bush without cap
3
M 10
63
22.0
40
17
40
14
0
0.0382
Yes
73181600
4059495081465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-1312
06266-1312
-
D
tapped bush without cap
3
M 12
63
22.0
40
17
40
18
0
0.0532
Yes
73181600
4059495081472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-3106
06266-3106
-
E
reamed bush without cap
1
6
40
16.5
30
13
30
10
0
0.0154
Yes
73182900
4059495081762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-3208
06266-3208
-
E
reamed bush without cap
2
8
50
18.0
35
15
35
14
0
0.0280
Yes
73182900
4059495081779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-3310
06266-3310
-
E
reamed bush without cap
3
10
63
22.0
40
17
40
14
0
0.0372
Yes
73182900
4059495081786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-4106
06266-4106
black grey RAL 7021
H
reamed bush with cap
1
6
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0168
Yes
73182900
4059495081793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-4208
06266-4208
black grey RAL 7021
H
reamed bush with cap
2
8
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0293
Yes
73182900
4059495081830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-4310
06266-4310
black grey RAL 7021
H
reamed bush with cap
3
10
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0386
Yes
73182900
4059495081878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2105
06266-2105
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
1
M 5
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0171
Yes
73181600
4059495081489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2106
06266-2106
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
1
M 6
40
16.5
31
13
0
10
0
0.0169
Yes
73181600
4059495081526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2108
06266-2108
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
1
M 8
40
16.5
31
13
0
14
0
0.0218
Yes
73181600
4059495081564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2208
06266-2208
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
2
M 8
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0301
Yes
73181600
4059495081601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2210
06266-2210
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
2
M 10
50
18.0
36
15
0
14
0
0.0279
Yes
73181600
4059495081649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2310
06266-2310
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
3
M 10
63
22.0
41
17
0
14
0
0.0397
Yes
73181600
4059495081687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-2312
06266-2312
black grey RAL 7021
K
tapped bush with cap
3
M 12
63
22.0
41
17
0
18
0
0.0544
Yes
73181600
4059495081724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-5105X10
06266-5105X10
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
10
0.0162
Yes
73181520
4059495082004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-5105X20
06266-5105X20
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0181
Yes
73181520
4059495082011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-5105X40
06266-5105X40
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
M 5
40
16.5
31
13
0
0
40
0.0205
Yes
73181520
4059495082028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-5106X10
06266-5106X10
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
M 6
40
16.5
31
13
0
0
10
0.0178
Yes
73181520
4059495082127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06266-5106X20
06266-5106X20
black grey RAL 7021
L
with external thread
1
M 6
40
16.5
31
13
0
0
20
0.0197
Yes
73181520
4059495082134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
06092 - Knurled knobs
norelem
30.05.2024
06652 - Wing grips “Miniwing”
norelem
30.05.2024
06268 - Knurled knobs with grip
norelem
30.05.2024
GPB - Small 6 lobe female or male handle - Technopolymer with brass insert....
HPC
03.08.2023
06253 - Five lobe grips
norelem
30.05.2024
06094 - Knurled knobs
norelem
30.05.2024
06010 - Knurled nuts steel and stainless steel, DIN 6303
norelem
30.05.2024
VTR-N - Lock knobs
Elesa+Ganter
21.06.2024
BCHss - Mushroom headed button - Stainless steel - Push-Pull function - Sim...
HPC
17.02.2022
07800 - Shaft collars set screw DIN 705, steel
norelem
30.05.2024
23732 - Thrust washers
norelem
26.06.2024
MGCE - Magnetic Catches
Misumi
04.06.2021
06120 - Knurled nuts flat steel and stainless steel, DIN 467
norelem
30.05.2024
06097 - Knurled knobs
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성