您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06851 - 凸轮旋钮,带内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
十字把手, 星形旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/kreuzgriffe_sterngriffe/06851.prj},{NB=06851-6012},{BEST=06851-6012},{MATERIAL=Automatenstahl},{D=M12},{D1=60},{D2=30},{H=37.0},{H1=18.5},{T=18.0},{GEW=0.0800},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495437323},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=12.0},{NDM1=0.000},{XA=0.8},{XB=3.0},{XC=3.0},{XD=75.0},{XG=22.6},{XE=3.0},{XF=6.4},{TAB=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
T
高度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06851-3205
06851-3205
易切削钢
M5
32
16
22.5
11.0
7.5
0.0141
Yes
73181600
4059495437255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-3206
06851-3206
易切削钢
M6
32
16
22.5
11.0
9.0
0.0154
Yes
73181600
4059495437262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-4006
06851-4006
易切削钢
M6
40
20
28.0
14.0
9.0
0.0259
Yes
73181600
4059495437279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-4008
06851-4008
易切削钢
M8
40
20
28.0
14.0
12.0
0.0280
Yes
73181600
4059495437286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-4010
06851-4010
易切削钢
M10
40
20
28.0
14.0
15.0
0.0318
Yes
73181600
4059495437293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-5008
06851-5008
易切削钢
M8
50
25
35.0
17.5
12.0
0.0486
Yes
73181600
4059495437309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-5010
06851-5010
易切削钢
M10
50
25
35.0
17.5
15.0
0.0534
Yes
73181600
4059495437316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-6012
06851-6012
易切削钢
M12
60
30
37.0
18.5
18.0
0.0800
Yes
73181600
4059495437323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-13205
06851-13205
不锈钢
M5
32
16
22.5
11.0
7.5
0.0136
Yes
73181600
4059495437330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-13206
06851-13206
不锈钢
M6
32
16
22.5
11.0
9.0
0.0149
Yes
73181600
4059495437347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-14006
06851-14006
不锈钢
M6
40
20
28.0
14.0
9.0
0.0257
Yes
73181600
4059495437354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-14008
06851-14008
不锈钢
M8
40
20
28.0
14.0
12.0
0.0283
Yes
73181600
4059495437361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-14010
06851-14010
不锈钢
M10
40
20
28.0
14.0
15.0
0.0309
Yes
73181600
4059495437378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-15008
06851-15008
不锈钢
M8
50
25
35.0
17.5
12.0
0.0488
Yes
73181600
4059495437385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-15010
06851-15010
不锈钢
M10
50
25
35.0
17.5
15.0
0.0528
Yes
73181600
4059495437392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06851-16012
06851-16012
不锈钢
M12
60
30
37.0
18.5
18.0
0.0818
Yes
73181600
4059495437408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表