피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02110 - Swivel feet
norelem
Flexible standard component system
02000 Self-aligning pads Rest pads, locating pins Extension pieces Positioning feet Workpiece supports
Positioning feet
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/positionsfuesse/02110.prj},{NB=02110-08},{BEST=02110-08},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{D=16},{D1=M 8},{H=21.0},{H1=9.0},{H2=4.0},{SW=13},{F=4.15},{GEW=0.0230},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495013374},{NDM=8.000},{NDM1=0.0000},{TYP=1},{TYP1=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
F
Force max.
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02110-05
02110-05
13
M 5
16.5
6.5
4.0
10
1.62
0.0119
Yes
84662080
4059495013350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02110-06
02110-06
13
M 6
16.5
8.5
4.0
10
2.33
0.0112
Yes
84662080
4059495013367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02110-08
02110-08
16
M 8
21.0
9.0
4.0
13
4.15
0.0230
Yes
84662080
4059495013374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02110-10
02110-10
19
M 10
23.0
10.0
4.5
17
6.48
0.0347
Yes
84662080
4059495013381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02110-12
02110-12
22
M 12
25.5
12.0
4.7
19
8.32
0.0518
Yes
84662080
4059495013398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02110-16
02110-16
25
M 16
29.5
14.0
5.0
24
12.94
0.0723
Yes
84662080
4059495013404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02110-20
02110-20
32
M 20
36.0
18.0
8.5
30
21
0.1393
Yes
84662080
4059495013411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
07144 - Swivel feet
norelem
30.05.2024
07420 - Spherical washers DIN 6319, edition 10/01
norelem
30.05.2024
06420 - Ball handles DIN 6337
norelem
30.05.2024
27665 - Axial joints similar to DIN 71802
norelem
30.05.2024
06140 - Thommy bars with fixed or sliding T-bar, DIN 6305 or DIN 6307
norelem
30.05.2024
06010 - Knurled nuts steel and stainless steel, DIN 6303
norelem
30.05.2024
07240 - Hexagon nuts with collar height 1.5xD, DIN 6331 enhanced
norelem
30.05.2024
07165 - Grub screws with flat point hexagon socket DIN EN ISO 4026
norelem
30.05.2024
07265 - Hexagon nuts with spherical seat
norelem
30.05.2024
07170 - Hexagon head bolts DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
norelem
30.05.2024
07020 - Studs
norelem
30.05.2024
02010 - Rest pads
norelem
30.05.2024
02041 - Positioning feet
norelem
30.05.2024
02080 - Self-aligning pads swivel 12°
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성