Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
83000-10 - 感应式接近开关,壳体带螺纹
norelem
电动机构
83000 电感式传感器 安全开关 机械式位置开关
电感式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/elektromechanik/gruppe_83000/induktive_sensoren/83000-10.prj},{NB=83000-10-040},{L=59},{L1=50.0},{P=0},{SA=1.5},{STROM=200},{SFQAA=1000},{GEW=0.0191},{EAN=4059495219219},{NDM=8.0},{ST=1.00},{XN=6.7},{SW=13.0},{XA=0.4},{XB=6.5},{XC=5.8},{XD=1.8},{XE=0.0},{XF=2.0},{XG=5.0},{XH=0.2},{XI=6.9},{XJ=5.5},{XK=4.0},{XL=15.0},{XM=0.8},{TYP=1.000},{BEST=83000-10-040},{MATERIAL=Messing},{FORM=B},{G=M8x1},{G1=-},{WAS=PA 12},{AA=Steckverbinder 3-polig},{ANZAHLL=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85364100},{FILTER=NORELEM},{ZGT=LED-Anzeige},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
G
螺纹
[mm]
G1
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
P
电缆长度
[mm]
WAS
活性表面材料
ⁿ/ₐ
SA
开关间距 SN (mm)
[mm]
STROM
电流 I max.(mA)
[Ma]
SFQAA
开关频率 f (Hz)
[Hz]
AA
连接方式
ⁿ/ₐ
ANZAHLL
导线线数 x 导线截面
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
83000-10-010X5000
83000-10-010X5000
不锈钢
A
M8x1
-
30
0.0
5000
PBT
1.5
200
3000
PUR 电缆
3 x 0,14 mm²
0.0716
Yes
85364100
4059495219189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83000-10-020
83000-10-020
不锈钢
B
M8x1
-
45
34.5
0
PBT
2.0
200
1500
3 针连接器
-
0.0145
Yes
85364100
4059495219196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83000-10-030
83000-10-030
不锈钢
B
M8x1
-
55
44.5
0
PBT
2.0
200
1500
3 针连接器
-
0.0160
Yes
85364100
4059495219202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83000-10-040
83000-10-040
黄铜
B
M8x1
-
59
50.0
0
PA 12
1.5
200
1000
3 针连接器
-
0.0191
Yes
85364100
4059495219219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83000-10-050
83000-10-050
黄铜
B
M8x1
-
59
50.0
0
PA 12
2.0
200
700
3 针连接器
-
0.0199
Yes
85364100
4059495219226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83000-10-060
83000-10-060
黄铜
B
M12x1
-
65
50.0
0
PA 12
2.0
200
1200
3 针连接器
-
0.0336
Yes
85364100
4059495219233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83000-10-070
83000-10-070
黄铜
B
M12x1
-
65
50.0
0
PA 12
4.0
200
500
3 针连接器
-
0.0340
Yes
85364100
4059495219240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
83000-10-080X300
83000-10-080X300
不锈钢
C
M5x0,5
M8x1
27
0.0
300
PBT
0.8
100
5000
3 针连接器
-
0.0139
Yes
85364100
4059495710037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表