您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
M-1
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
标准V滑轮
M
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/standard_v_pulley/m/m1.prj},{NB=4-M-1},{CN=4-M-1},{DP=96.2},{DE=101.6},{DMAX=18},{DMIN=10},{D=-},{TYPE=10S},{DB=32},{L=30},{S1=13},{S2=-},{W=17},{H=13.5},{CADDATA=4M1},{INERTIA=0.000704},{WEIGHT=0.57},{PRICE=840},{VERS=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DP
齿距径 dp
[mm]
DE
外径 de
[mm]
DMAX
最大轴孔径 dmax
[mm]
DMIN
最小轴孔径 dmin
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸h 0~+2
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
2-M-1
2-M-1
45.4
50.8
16
10
-
11U
28
30
13
-
17
-
0.000059
0.26
2 1/2-M-1
2 1/2-M-1
58.1
63.5
17
10
8
10U
30
30
13
-
17
12
0.000129
0.34
3-M-1
3-M-1
70.8
76.2
17
10
8
10U
30
30
13
-
17
18
0.000248
0.42
3 1/2-M-1
3 1/2-M-1
83.5
88.9
18
10
8
10U
32
30
13
-
17
18
0.000442
0.53
4-M-1
4-M-1
96.2
101.6
18
10
-
10S
32
30
13
-
17
13.5
0.000704
0.57
4 1/2-M-1
4 1/2-M-1
108.9
114.3
18
10
-
10S
32
30
13
-
17
13.5
0.00105
0.63
5-M-1
5-M-1
121.6
127
18
10
-
10S
32
30
13
-
17
13.5
0.00151
0.7
5 1/2-M-1
5 1/2-M-1
134.3
139.7
18
10
-
10S
32
30
13
-
17
13.5
0.00207
0.77
6-M-1
6-M-1
147
152.4
19
10
-
10S
35
30
13
-
17
13.5
0.00286
0.92
7-M-1
7-M-1
172.4
177.8
21
10
-
10S
38
30
13
-
17
13.5
0.00468
1.06
8-M-1
8-M-1
197.8
203.2
21
10
-
10S
38
30
13
-
17
13.5
0.00722
1.19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
A-1
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
A-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
A2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
B2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表