UHFS - Stainless Steel Pull
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Pull
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/pull/uhfs.prj},{NB=UHFS-10-100},{CN=UHFS-10-100},{M=M5},{LF=13},{W=42.5},{H=47},{A=10},{D=15},{L=115},{L1=100},{N=1000},{MASS=135},{R=24},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
LF
Length Of Thread
[mm]
W
Width W
[mm]
H
Height H
[mm]
A
Diameter A
[mm]
D
Diameter D
[mm]
L
Length L
[mm]
L1
Length L1
[mm]
N
Load
[N]
UHFS-8-55
UHFS-8-55
M4
9
36.0
40
8
12
67
55
1000
UHFS-8-64
UHFS-8-64
M4
9
36.0
40
8
12
76
64
1000
UHFS-8-88
UHFS-8-88
M4
9
36.0
40
8
12
100
88
1000
UHFS-8-96
UHFS-8-96
M4
9
36.0
40
8
12
108
96
1000
UHFS-8-100
UHFS-8-100
M4
9
36.0
40
8
12
112
100
1000
UHFS-10-88
UHFS-10-88
M5
13
42.5
47
10
15
103
88
1000
UHFS-10-100
UHFS-10-100
M5
13
42.5
47
10
15
115
100
1000
UHFS-10-120
UHFS-10-120
M5
13
42.5
47
10
15
135
120
1000
UHFS-10-180
UHFS-10-180
M5
13
42.5
47
10
15
195
180
1000
UHFS-10-200
UHFS-10-200
M5
13
42.5
47
10
15
215
200
1000
UHFS-12-125
UHFS-12-125
M6
12
50.0
60
12
0
137
125
1000
UHFS-12-160
UHFS-12-160
M6
12
50.0
60
12
0
172
160
1000
UHFS-12-200
UHFS-12-200
M6
12
50.0
60
12
0
212
200
1000
UHFS-12-250
UHFS-12-250
M6
12
50.0
60
12
0
262
250
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SNFXS - Hexalobular Socket Flat Head Machine Screw
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
RDS - Digital Position Indicator
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
D - Offset Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
MJT-C
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
HKL Clamping Lever Type
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SNSS - Socket Head Cap Screw (Inch Thread)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SSHS - Socket Head Cap Screw (Special Low Head, Stainless Steel Type)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
F - Flat Handwheel
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SFMS - Hexagon Socket Flange Head Screw Plug with O-Ring (Stainless Steel T...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SPZ-2
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
SHN-GJ - Hexagon Nut (Biometallic corrosion prevention treatment)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
SRBS - Hexalobular Socket Button Head Cap Screw with Pin
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성