您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
UHFS - 不锈钢拉手
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
拉手
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/pull/uhfs.prj},{NB=UHFS-10-100},{CN=UHFS-10-100},{M=M5},{LF=13},{W=42.5},{H=47},{A=10},{D=15},{L=115},{L1=100},{N=1000},{MASS=135},{R=24},{VER=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺栓
ⁿ/ₐ
LF
螺纹长度
[mm]
W
尺寸 W
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
A
直径 A
[mm]
D
直径 D
[mm]
L
尺寸 L
[mm]
L1
尺寸 L
[mm]
N
容许负载
[N]
UHFS-8-55
UHFS-8-55
M4
9
36.0
40
8
12
67
55
1000
UHFS-8-64
UHFS-8-64
M4
9
36.0
40
8
12
76
64
1000
UHFS-8-88
UHFS-8-88
M4
9
36.0
40
8
12
100
88
1000
UHFS-8-96
UHFS-8-96
M4
9
36.0
40
8
12
108
96
1000
UHFS-8-100
UHFS-8-100
M4
9
36.0
40
8
12
112
100
1000
UHFS-10-88
UHFS-10-88
M5
13
42.5
47
10
15
103
88
1000
UHFS-10-100
UHFS-10-100
M5
13
42.5
47
10
15
115
100
1000
UHFS-10-120
UHFS-10-120
M5
13
42.5
47
10
15
135
120
1000
UHFS-10-180
UHFS-10-180
M5
13
42.5
47
10
15
195
180
1000
UHFS-10-200
UHFS-10-200
M5
13
42.5
47
10
15
215
200
1000
UHFS-12-125
UHFS-12-125
M6
12
50.0
60
12
0
137
125
1000
UHFS-12-160
UHFS-12-160
M6
12
50.0
60
12
0
172
160
1000
UHFS-12-200
UHFS-12-200
M6
12
50.0
60
12
0
212
200
1000
UHFS-12-250
UHFS-12-250
M6
12
50.0
60
12
0
262
250
1000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SNFXS - 梅花槽埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MKS passive pneumatic clamping with spring-loaded energy storage - opened w...
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
RDS - 电子位置测量传感器
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
MJT-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
HKL 夹紧手柄型
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
F - 平型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SFMS - 内六角法兰螺塞(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SPZ-2
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
SHN-GJ - Hexagon Nut (Biometallic corrosion prevention treatment)
NBK (锅屋百迪株式会社)
18.05.2022
SRBS - 梅花槽圆头螺栓(带芯型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表